17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

GOT2000シリーズ GT27モデル

通常単価(税別)
132,000375,800
税込単価
145,200413,380
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

項目仕様
ディスプレイ15型、12.1型、10.4型、8.4型、5.7型 TFTカラー液晶 65536色
解像度XGA、SVGA、VGA
バックライト白色LED
ユーザメモリ格納用メモリ(ROM)…57MB(GT2705は32MB)
動作用メモリ(RAM)…128MB(GT2705は80MB)
標準
インタフェース
Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…2ch*(High-Speed 480Mbps)
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
SDメモリカードインタフェース
拡張
インタフェース
CC-Link IE Control、CC-Link IE Field 、CC-Link、Bus、MELSECNET/H
側面
インタフェース
無線LAN通信ユニット装着用

*ホワイトモデルは1chです。

 

GOT2000シリーズ GT27モデル 仕様01

標準モデル:前面/背面

1.人感センサ
人が近づくと自動的に感知して画面を表示します。
*15型、12.1型のみ

2.USBインタフェース:デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。
*標準モデルは前面のみ
*ホワイトモデルは背面のみ

3.USBインタフェース:ホスト(USB-A)*1
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデータなどの本体データを取り出すことができます。USBマウス・キーボード・バーコードリーダ*2・RFIDリーダ*2の接続も可能です。
*1 ホワイトモデルは背面のみ
*2 USBキーボード(HID)対応の機種のみ

4.拡張インタフェース
通信ユニットやオプションユニットを装着できます。

5.Ethernetインタフェース
最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器の接続も可能です。

6.RS-232インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリンタと接続できます。

7.RS-422/485インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

8.側面インタフェース
無線LAN通信ユニットを装着できます。

9.SDメモリカードインタフェース
アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

 

GOT2000シリーズ GT27モデル 仕様02

ホワイトモデル:前面

1.人感センサ
人が近づくと自動的に感知して画面を表示します。
*12.1型のみ

2.フラットボディ
前面フラットで洗浄も簡単に。
(USBインタフェースは背面)

3.ホワイトボディ
ホワイトモデルで装置をクリーンなイメージに。

商品特長詳細

マルチタッチ&ジェスチャ操作で簡単操作!

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。
また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。*GT27のみ
GOT2000シリーズ GT27モデル 特長01

ホワイトモデルの特長

安全規格取得(米国、カナダ:Class I・Division 2、欧州:ATEX、韓国:KCs)により、各規格で指定された危険場所での使用が可能です。
*機種によって対応している規格が異なります。

型番末尾「-040」付き商品について

型番末尾「-040」付き商品は、拡張インタフェースコネクタおよび拡張補助インタフェースコネクタを搭載しておりません。
購入後の、サービスや修理でのコネクタ搭載は受け付けておりません。ご了承のほどお願いいたします。

モデル標準品の背面(コネクタ搭載)代替品の背面(コネクタ非搭載)
GT27モデル
(GT2705-Vを除く)
GT2705-V

型番リスト

表示件数

モニタ画面サイズ

(インチ)

最大対応解像度

本体枠

入力電圧

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

ユーザメモリ容量

背面インタフェースコネクタ有無

その他規格

RoHS?最小発注数量
5.7
640×480(VGA)
DC24V
139
167
60
(ROM)32MB/(RAM)80MB
有り
EAC、KC
10
1個
5.7
640×480(VGA)
DC24V
139
167
60
(ROM)32MB/(RAM)80MB
無し
EAC、KC
10
1個
8.4
800×600(SVGA)
[その他] AC100~240V
194
241
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
8.4
800×600(SVGA)
DC24V
194
241
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
6
1個
8.4
800×600(SVGA)
DC24V
194
241
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
無し
EAC、KC
10
1個
8.4
640×480(VGA)
[その他] AC100~240V
194
241
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
8.4
640×480(VGA)
[その他] AC100~240V
194
241
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
無し
EAC、KC
10
1個
8.4
640×480(VGA)
DC24V
194
241
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
10.4
800×600(SVGA)
[その他] AC100~240V
218
303
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
10.4
800×600(SVGA)
DC24V
218
303
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
10.4
640×480(VGA)
[その他] AC100~240V
218
303
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
10.4
640×480(VGA)
DC24V
218
303
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
6
1個
10.4
640×480(VGA)
[その他] AC100~240V
218
303
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
Class I、Division 2、EAC、KC
6
1個
10.4
640×480(VGA)
DC24V
218
303
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
ATEX、Class I、Division 2、EAC、KC、KCs
6
1個
12.1
800×600(SVGA)
[その他] AC100~240V
246
316
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
12.1
800×600(SVGA)
DC24V
246
316
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
6
1個
12.1
800×600(SVGA)
[その他] AC100~240V
246
316
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
Class I、Division 2、EAC、KC
6
1個
12.1
800×600(SVGA)
DC24V
246
316
52
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
ATEX、Class I、Division 2、EAC、KC、KCs
6
1個
15
1024×768(XGA)
[その他] AC100~240V
300
397
60
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
10
1個
15
1024×768(XGA)
DC24V
300
397
60
(ROM)57MB/(RAM)128MB
有り
EAC、KC
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,320
( 182,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
132,000
( 145,200 )
5日目
187,110
( 205,821 )
1日目
197,120
( 216,832 )
5日目
227,185
( 249,904 )
5日目
176,000
( 193,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
137,500
( 151,250 )
5日目
184,000
( 202,400 )
5日目
248,900
( 273,790 )
2日目
256,410
( 282,051 )
5日目
235,620
( 259,182 )
1日目
244,900
( 269,390 )
5日目
235,620
( 259,182 )
5日目
244,900
( 269,390 )
19日目
275,940
( 303,534 )
2日目
287,800
( 316,580 )
5日目
275,940
( 303,534 )
5日目
287,800
( 316,580 )
19日目
353,400
( 388,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
375,800
( 413,380 )
19日目

詳細情報

基本情報

SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応(GT2705は除く)し、GOT2000のすべての機能が使用できます。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT2000シリーズ GT27モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT2000シリーズ GT27モデル
GOT2000シリーズ GT25モデル
GOT2000シリーズ GT25オープンフレームモデル
GT707 プログラマブル表示器
タッチパネル eSMARTシリーズ
タッチパネル eX200シリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機PanasonicEXOREXOR
通常価格132,000-108,900 -174,240 -100,84077,600 -175,324 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目4日目4日目
取付けタイプ盤面取付け盤面取付け盤面取付け盤取付盤取付盤取付
モニタ画面TFTTFTTFTTFTTFTTFT
表示色(colors)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色以上)カラー(65536色以上)カラー(65536色以上)
ラダー編集機能
言語切り替え機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト