エレクトロニクス部品技術窓口
GOT2000のあたらしい"カタチ"。医薬品・食品の製造現場に役立つ、オープンフレームモデル。【特長】...
詳細を確認| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | 12.1型、10.4型、8.4型 TFTカラー液晶 65536色 |
| 解像度 | SVGA、VGA |
| バックライト | 白色LED |
| ユーザメモリ | 格納用メモリ(ROM)…32MB 動作用メモリ(RAM)…80MB |
| 標準 インタフェース | Ethernet、RS-232、RS-422/485 USBホスト(USB-A)…1ch(High-Speed 480Mbps) USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps) SDメモリカードインタフェース |
| 拡張 インタフェース | CC-Link IE Control、CC-Link IE Field 、CC-Link、Bus、MELSECNET/H |
| 側面 インタフェース | 無線LAN通信ユニット装着用 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
174,240円 ( 191,664円 ) | 19日目 |
182,160円 ( 200,376円 ) | 5日目 |
237,600円 ( 261,360円 ) | 19日目 |
244,800円 ( 269,280円 ) | 19日目 |
285,120円 ( 313,632円 ) | 19日目 |
293,040円 ( 322,344円 ) | 19日目 |
GOT2000のあたらしい"カタチ"。
医薬品・食品の製造現場に役立つ、オープンフレームモデル。
【特長】
・フラットな操作面で、装置をスタイリッシュに演出。
・操作盤の背面からの取り付けで、操作盤とタッチパネルがフラットに。
・医薬品、食品の製造機械をはじめ、様々な装置に調和するステンレス調の耐環境シートで装置と一体化。
・耐環境シートを貼り付けることで、防水性能IP67Fに対応します。
・濡れた手での操作、水拭きや洗浄が可能です。
【主な仕様】
ユーザメモリ容量。
・格納用メモリ(ROM):32MB。
・動作用メモリ(RAM):80MB。
USBホスト&USBデバイスを搭載。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ
3.5通常価格(税別):24,000円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT21モデル
4.8通常価格(税別):24,506円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT25モデル
0通常価格(税別):108,900円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様
0通常価格(税別):40,980円~

オムロン
プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1)
0通常価格(税別):26,680円~

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0通常価格(税別):25,970円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~