エレクトロニクス部品技術窓口
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/...
詳細を確認| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | 12.1型、10.4型、8.4型、5.7型 TFTカラー液晶 65536色 |
| 解像度 | SVGA、VGA |
| バックライト | 白色LED |
| ユーザメモリ | 格納用メモリ(ROM)…32MB 動作用メモリ(RAM)…80MB |
| 標準 インタフェース | Ethernet、RS-232、RS-422/485 USBホスト(USB-A)…2ch*1(High-Speed 480Mbps) USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps) SDメモリカードインタフェース |
| 拡張 インタフェース*2 | CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、CC-Link、Bus、MELSECNET/H |
| 側面 インタフェース*2 | 無線LAN通信ユニット装着用 |
*1 GT2505、ホワイトモデルは1chです。
*2 GT2505に拡張インタフェース、側面インタフェースはありません。

標準モデル:前面/背面(GT2505を除く)

GT2505標準モデル:前面/背面

ホワイトモデル:前面
1.USBインタフェース:デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。
*標準モデルは前面のみ
*ホワイトモデルは背面のみ
2.USBインタフェース:ホスト(USB-A)*1
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデータなどの本体データを取り出すことができます。
USBマウス・キーボード・バーコードリーダ*2・RFIDリーダ*2の接続も可能です。
*1 GT2505、ホワイトモデルは背面のみ
*2 USBキーボード(HID)対応の機種のみ
3.拡張インタフェース
通信ユニットやオプションユニットを装着できます。
4.Ethernetインタフェース
最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。
CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器の接続も可能です。
5.RS-232インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリンタと接続できます。
6.RS-422/485インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。
7.側面インタフェース
無線LAN通信ユニットを装着できます。
8.SDメモリカードインタフェース
アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。
9.シンプルデザイン
標準モデル同様に装飾を抑えた直線基調のシンプルデザイン。お客様の装置に高級感を演出します。
10.フラットボディ
前面フラットで洗浄も簡単に。(USBインタフェースは背面)
11.ホワイトボディ
ホワイトモデルで装置をクリーンなイメージに。

安全規格取得(米国、カナダ:Class I・Division 2、欧州:ATEX、韓国:KCs)により、各規格で指定された危険場所での使用が可能です。
*機種によって対応している規格が異なります。
型番末尾「-040」付き商品は、拡張インタフェースコネクタを搭載しておりません。
購入後の、サービスや修理でのコネクタ搭載は受け付けておりません。ご了承のほどお願いいたします。
| モデル | 標準品の背面(コネクタ搭載) | 代替品の背面(コネクタ非搭載) |
|---|---|---|
| GT25モデル | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
108,900円 ( 119,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
154,800円 ( 170,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158,900円 ( 174,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
154,800円 ( 170,280円 ) | 5日目 |
156,860円 ( 172,546円 ) | 5日目 |
199,800円 ( 219,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218,900円 ( 240,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250,519円 ( 275,571円 ) | 5日目 |
214,500円 ( 235,950円 ) | 5日目 |
221,000円 ( 243,100円 ) | 5日目 |
258,800円 ( 284,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256,410円 ( 282,051円 ) | 5日目 |
203,500円 ( 223,850円 ) | 5日目 |
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ GT21モデル
4.8通常価格(税別):24,506円~

ミスミ
【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ
3.5通常価格(税別):24,000円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT25モデル
0通常価格(税別):108,900円~

オムロン
プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1)
0通常価格(税別):26,680円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)
4.5通常価格(税別):186,000円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様
0通常価格(税別):40,980円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT27モデル
0通常価格(税別):132,000円~

SEEED
5インチタッチスクリーン付きCM4搭載モニター
0通常価格(税別):45,000円

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~