エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)・縦置き表示も可...
詳細を確認
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | 5.7型 TFTカラー液晶 65536色/ TFTモノクロ液晶(白/黒) |
| 解像度 | QVGA |
| バックライト | 白色LED |
| ユーザメモリ | 格納用メモリ(ROM)…9MB |
| 標準インタフェース | RS-232、RS-422/485 USBデバイス(USB Mini-B) …1ch(Full-Speed 12Mbps) SDメモリカードインタフェース |


| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | 4.3型 TFTカラー液晶 65536色 |
| 解像度 | 480×272ドット |
| バックライト | 白色LED |
| ユーザメモリ | 格納用メモリ(ROM)…9MB |
| 標準インタフェース | Ethernet、RS-232、RS-422/485 USBデバイス(USB Mini-B) …1ch(Full-Speed 12Mbps) SDメモリカードインタフェース |


| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | 4.5型 TFTモノクロ液晶(白/黒) 32階調 |
| 解像度 | 384×128ドット |
| バックライト | 5色LED(白、緑、ピンク、橙、赤) |
| ユーザメモリ | 格納用メモリ(ROM)…6MB |
| 標準インタフェース | Ethernet、RS-422/485 USBデバイス(USB Mini-B) …1ch(Full-Speed 12Mbps) SDメモリカードインタフェース |


| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | 3.8型 TFTモノクロ液晶(白/黒)32階調 |
| 解像度 | 320×128ドット |
| バックライト | 5色LED(白、緑、ピンク、橙、赤) |
| ユーザメモリ | 格納用メモリ(ROM)…3MB |
| 標準インタフェース | Ethernet、RS-422/485 USBデバイス(USB Mini-B) …1ch(Full-Speed 12Mbps) |
| 拡張インタフェース | SDメモリカードインタフェース |


狭い場所にも使える縦置き表示

小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます。

バックライト色と画面の表示例
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,408円 ( 34,549円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,980円 ( 28,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,770円 ( 28,347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,506円 ( 26,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,000円 ( 52,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,389円 ( 42,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,980円 ( 38,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,712円 ( 40,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,980円 ( 48,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,980円 ( 65,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,800円 ( 65,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87,420円 ( 96,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
95,880円 ( 105,468円 ) | 19日目 |
【特長】
・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ GT21モデル
4.8通常価格(税別):24,506円~

ミスミ
【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ
3.5通常価格(税別):24,000円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT25モデル
0通常価格(税別):108,900円~

オムロン
プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1)
0通常価格(税別):26,680円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)
4.5通常価格(税別):186,000円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様
0通常価格(税別):40,980円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT27モデル
0通常価格(税別):132,000円~

SEEED
5インチタッチスクリーン付きCM4搭載モニター
0通常価格(税別):45,000円

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~