17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PLT-30シリーズ 中継アダプタ PLT-308-AD-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PLT-30シリーズ 中継アダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PLT-308-AD-R

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TUV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
PLT-30
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
250
ピン数
8
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
難燃性
その他規格(MIL)
×
シェルサイズ
30
コネクタタイプ
STRAIGHT TYPE

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト