エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLS-24シリーズ 中継アダプタ

PLS-24シリーズ 中継アダプタ PLS-2410-ADF-R
通常単価(税別)
2,5001,250
税込単価
2,7501,375
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。
詳細を確認

型番:

PLS-2410-ADF-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLS-2410-ADF-Rの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
PLS-24
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
250
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
難燃性
その他規格(MIL)
×
シェルサイズ
24
コネクタタイプ
STRAIGHT TYPE
注記 電圧AC(V)
1000
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PLS-2410-ADF-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5001,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PLS-24シリーズ 中継アダプタの型番PLS-2410-ADF-Rのページです。 型番PLS-2410-ADF-Rに関する仕様情報を記載しております。
PLS-24シリーズ 中継アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLS-24シリーズ 中継アダプタ
PLS-24シリーズ プラグ
PLS-24シリーズ パネル取付
PLS-20シリーズ 中継アダプタ
PLS-24 ゴムブッシング
PLS-24シリーズ 防塵金属キャップ
メーカーAPEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
通常価格2,500955 -518 -863 -107650
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他その他
シリーズPLS-24PLS-24PLS-24PLS-20PLS-24PLS-24
許容電流(A)101010---
許容電圧(V)250250250250--
ピン数10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト