エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLS-20シリーズ 防塵金属キャップ

PLS-20シリーズ 防塵金属キャップ PLS-20C-RCAC-R
通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸形コネクタPLS-20シリーズ用の、コネクタ接続部を保護...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番:

PLS-20C-RCAC-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLS-20C-RCAC-Rの仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
PLS-20
適用ピン・コンタクト
その他
耐環境性
難燃性
その他規格(MIL)
×
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PLS-20C-RCAC-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸形コネクタPLS-20シリーズ用の、コネクタ接続部を保護する防塵金属キャップです。

ご注意

  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PLS-20シリーズ 防塵金属キャップの型番PLS-20C-RCAC-Rのページです。 型番PLS-20C-RCAC-Rに関する仕様情報を記載しております。
PLS-20シリーズ 防塵金属キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLS-20シリーズ 防塵金属キャップ
PLS-24シリーズ 防塵金属キャップ
PLT-16シリーズ 防塵金属キャップ
PLT-25シリーズ 防塵金属キャップ
PLT-30シリーズ 防塵金属キャップ
PLT-40シリーズ 防塵金属キャップ
メーカーAPEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
通常価格300650230480350700
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他その他その他その他その他
シリーズPLS-20PLS-24PLT-16PLT-25PLT-30PLT-40
適用ピン・コンタクトその他その他その他その他その他その他
耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
その他規格(MIL)××××××
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト