17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLK-16シリーズ パネル取付

PLK-16シリーズ パネル取付
通常単価(税別)
345391
税込単価
380430
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容電圧(V)

ピン数

RoHS?最小発注数量
125
2
10
1個
250
3
10
1個
125
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PLK-16シリーズ パネル取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLK-16シリーズ パネル取付
PLK-16シリーズ プラグ
PLK-16シリーズ 防塵金属キャップ
PLT-25シリーズ パネル取付
PLS-20シリーズ パネル取付
PLT-30シリーズ パネル取付
メーカーAPEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
通常価格345-482 -245600 -345 -430 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズPLK-16PLK-16PLK-16PLT-25PLS-20PLT-30
許容電流(A)55-10--
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)その他---
電線接続方法ハンダハンダ-ハンダハンダハンダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト