17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

壁掛金具 MHシリーズ

販売終了

型番

MH-451B

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

取り付けが簡単、タテ・ヨコ設置と空間の有効利用を可能に。
【特長】
・国内の市販ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。
・取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。
・商業・公共施設から病院、家庭まで幅広いシーンで活躍。
・小型から大型まで対応しています。

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
壁面固定
アーム可動方向
固定
対応ディスプレイサイズ
[32~43インチ] ~43V型
耐荷重(Kg)
[40~50kg] 50
首振り・回転
製品タイプ
角度固定タイプ
ディスプレイ対応サイズ
~43V型
取付ピッチ-W(mm)
100~300
取付ピッチ-H(mm)
100~240
JANコード
4991829128005
寸法 幅(W)(mm)
350

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト