17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

壁掛金具 LHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

壁掛金具 LHシリーズ

販売終了

型番

LH-131

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

簡単設置を可能にした、奥行き38mmの薄型設計の壁掛金具。
【特長】
・設置が簡単な引っ掛け固定タイプ、VESA規格に対応した小型ディスプレイから大型ディスプレイまで幅広く取り付け可能です。
・奥行き38mmの薄型設計でスッキリした設置を実現します。

指定中の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
壁面固定
アーム可動方向
固定
対応ディスプレイサイズ
[~32インチ] ~26V型
耐荷重(Kg)
[10~20kg] 20
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
製品タイプ
小型用
ディスプレイ対応サイズ
~26V型
取付ピッチ-W(mm)
-
取付ピッチ-H(mm)
-
JANコード
4991829119676
寸法 幅(W)(mm)
120

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト