エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ACファン 08025MB 【旧3110MS】

型番:

08025MB-A0L-AA-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

08025MB-A0L-AA-00の仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
80x80
厚み
[25mm] 25.3mm
入力電圧
AC100V
センサ出力
特性
標準(汎用)
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
0.57
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
0.68
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
24
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
31
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
39
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
55
起動電圧(V)
65
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
0.130/0.110
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
8.0/6.5
インダクションモータ構造
くまとりコイル型
モータ保護
インピーダンスプロテクト
許容環境温度範囲(Operating)(℃)
-10~+70
ケーシング材質
アルミニウム(黒塗装)
インペラー材質
プラスチック(黒)
軸受材質
ボールベアリング
リード線
AWG22
期待できる寿命(h)
100,000
リード線 規格
UL3266
インペラ― 規格
UL94V-0
絶縁抵抗
DC500V メガにて100MΩ以上
絶縁耐圧
AC1800V 3s
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
08025MB-A0L-AA-00
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,158
( 4,574 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACファン 08025MB 【旧3110MS】の型番08025MB-A0L-AA-00のページです。 型番08025MB-A0L-AA-00に関する仕様情報を記載しております。
ACファン 08025MB 【旧3110MS】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACファン 08025MB 【旧3110MS】
ACファン 06030PB 【旧2412PS】
ファンモーター IGEシリーズ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
メーカーミネベアミツミミネベアミツミタカチ電機工業山洋電気山洋電気日東工業
通常価格4,1584,1511,8513,84012,690 -13,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目9日目8日目3日目
種類ACファンACファンACファンDCファンDCファンACファン
サイズ80x8060x60120x12040x40--
厚み25.3mm30mm38mm28mm--
入力電圧AC100VAC100VAC100VDC12VDC12V-
センサ出力パルスパルス

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト