エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

通常単価(税別)
20,4609,708
税込単価
22,50610,679
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・10/100 Base-T RJ-45ポート×5・全/半二重フロー制御サポート・統合ループアップエン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

ADAM-6520-BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADAM-6520-BEの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/Wall/スタック
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-10~70℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
102
寸法 幅(mm)
70
寸法 厚み(mm)
27
動作温度範囲(℃)
-10~70
取付方法 詳細
DINレール / Wall / スタック

型番リスト

表示件数
型番
ADAM-6520-BE
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,4609,708
( 10,679 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・10/100 Base-T RJ-45ポート×5
・全/半二重フロー制御サポート
・統合ループアップエンジンサポート
・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート
・10~30 VDC電圧電源入力サポート
・電源回線サージ保護:3,000 VDC
・ブロードキャスト・ストーム保護対応
・DINレール、パネルマウント、ピギーバック取付け対応
・稼動温度:-10~70℃対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチの型番ADAM-6520-BEのページです。 型番ADAM-6520-BEに関する仕様情報を記載しております。
5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ
10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル
10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル
10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵
10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
メーカーアドバンテック(PC・通信)バッファローバッファローバッファローバッファローアドバンテック(PC・通信)
通常価格20,4604,2902,6694,6654,16521,100
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数5ポート5ポート5ポート8ポート8ポート5ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様DC外部電源内蔵電源ACアダプタ内蔵電源ACアダプタDC外部電源
伝送速度10/100BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE
よく一緒に購入される商品

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング