エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ

4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ BB-UHR304
通常単価(税別)
43,750
税込単価
48,125
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

USBポートを4つに拡張。-40~80℃までの広範囲温度に対応。

型番:

BB-UHR304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB-UHR304の仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
セルフパワー
取付方法
その他
寸法 長さ(mm)
86.3
寸法 幅(mm)
168.2
寸法 厚み(mm)
35
代表規格
CE / UL
RoHS?
10
-
-

商品情報

■仕様・概要

仕様

型番BB-UHR304
ポート数4ポート
USB規格USB 2.0 / USB 1.1(下位互換)
通信ポートアップストリーム1ポート(高保持力 / USB Type-B メス)
ダウンストリーム4ポート(高保持力 / USB Type-A メス)
通信速度(各ポート)12 Mbps(※アイソレーションにより制限)
絶縁(Isolation)4 kV
ESD保護接触 8 kV / 空気 15 kV
サージ保護DCポート:±0.5 kV / 信号ポート:±1 kV
動作温度-40~+80°C(※ACアダプタ使用時:0~+40°C)
保管温度-40~+85°C
動作湿度0~95%RH(結露なきこと)
外形寸法168.2 × 86.3 × 35.1 mm
筐体IP30 メタル
取付DINレール / パネル
質量64.0 g
MTBF143,330 時間(MIL217F Parts Count)
USBケーブル付属(1.8m)



■外形寸法図

型番リスト

表示件数
型番
BB-UHR304
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,750
( 48,125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

USBポートを4つに拡張。-40~80℃までの広範囲温度に対応。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブの型番BB-UHR304のページです。 型番BB-UHR304に関する仕様情報を記載しております。
4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ
USB Type-C コンボハブ(4ポート)
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーションPD対応・HDMI出力
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション カードリーダー/ライター付
メーカーアドバンテック(PC・通信)サンワサプライバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格43,7502,1906,0403,7003,3008,220
通常出荷日在庫品1日目4日目2日目2日目2日目〜2日目
ポート数4ポート4ポート3ポート3ポート3ポート3ポート
インターフェイスUSB2.0USB2.0USB3.2USB3.2USB3.2USB3.2
入力電源仕様セルフパワーバスパワーセルフパワー/バスパワーバスパワーバスパワーセルフパワー/バスパワー
取付方法その他両面テープ据置据置据置据置
寸法 長さ(mm)86.3約301029494116
よく一緒に購入される商品

USBハブカテゴリの売れ筋ランキング