17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ FPM-5171G-R3BE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

販売終了

型番

FPM-5171G-R3BE

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・17インチLCD液晶パネル1280×1024ピクセル
・抵抗膜式タッチパネル搭載(-R3AEモデル)
・タッチパネルとPCとの接続インタフェースとしてRS-232とUSBの両方を搭載(排他使用)
・アナログRGBおよびDVI入力の2系統入力に対応
・輝度調整等のOSD機能搭載、2ユーザ分のプロファイル登録が可能
・フロントパネルにUSBコネクタを搭載
・10-30VDC電源入力に対応
・VESA規格に対応、ウォールマウント、デスクトップ、ラックマウント等の幅広い設置に対応
・フロントパネルはNEMA4/IP65に準拠

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
17
モニタタイプ
標準
用途
組込み
最大対応解像度
1280×1024(XGA)
入力インターフェイス
VGA(HD-15pin)
タッチパネル
代表規格
CE / UL / CUL / CCC
寸法 長さ(mm)
384.6
寸法 幅(mm)
418.93
寸法 厚み(mm)
59
輝度(cd/m2)
350
その他の入力インターフェイス
DVI-D、USB、RS-232

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト