17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RS-232 to RS-422/485 コンバーター 絶縁対応 BB-485DRCI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RS-232 to RS-422/485 コンバーター 絶縁対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BB-485DRCI

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

データレート上限115.2kbps 高温度拡張性あり

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
RS-232
変換後通信方式
RS-422/485
主従極数
1:1
代表規格
CE / UL
寸法 縦(mm)
124
寸法 横(mm)
33
寸法 奥行き(mm)
114
動作温度範囲(℃)
-40~80

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト