17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

型番:

BB-USOPTL4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BB-USOPTL4の仕様・寸法情報

変換前通信方式
USB
変換後通信方式
RS-422/485
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
201.7
寸法 横(mm)
426.7
寸法 奥行き(mm)
883
動作温度範囲(℃)
0~70

商品情報

Converters
USB to RS-422/485
1 Port
12 Mb/s
RS-422/485, USB
0 C
+ 70 C
USOPTL4
ブランド:Advantech
寸法:7.52 in x 2.79 in x 1.15 in
動作供給電流:100 mA
動作供給電圧:5 V
製品タイプ:Interface Modules

型番リスト

表示件数
型番
BB-USOPTL4
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,900
( 21,890 )
19日目

詳細情報

基本情報

RS-232C信号インターフェースは、ターミナルブロックまたはDB-9(M)コネクタから供給。 RS-422/485自動 Send Data Controlによりソフトウェア制御を必要とせずRS-422/485ハンドシェーク信号をコントロール。 10-30VDC電源必要

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応の型番BB-USOPTL4のページです。 型番BB-USOPTL4に関する仕様情報を記載しております。
High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
RS-232・422・485(2ポート)
RS-422・485(4ポート)
1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ
メーカーアドバンテック(PC・通信)ミスミMOXAミスミミスミアドバンテック(PC・通信)
通常価格19,90012,00021,00025,000 -59,000 -47,900
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
変換前通信方式USBUSBUSBイーサネットイーサネットその他
変換後通信方式RS-422/485シリアルRS-232/422/485シリアルシリアルイーサネット
主従極数1:11:11:N1:N1:N1:1
代表規格CECECE / UL / CULCECECE / UL / CUL
寸法 縦(mm)201.718252233140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト