エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

型番:

ADAM-4570-CE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADAM-4570-CEの仕様・寸法情報

変換前通信方式
RS-232
変換後通信方式
イーサネット
主従極数
その他
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
102
寸法 横(mm)
70
寸法 奥行き(mm)
32.2
動作温度範囲(℃)
-10~60
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ADAM-4570-CE
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,600
( 50,160 )
5日目

詳細情報

基本情報

・RS-232/422/485シリアル通信をサポート
・10/100Base-Tイーサネット・ポート搭載
・最大通信速度: 230 kbps
・自動再接続機能をサポート
・ファームウェアのリモート更新機能をサポート
・ポート・マッピング・ユーティリティによる容易な管理
・Windows® NT/2000/XP用ドライバをサポート
・シリアル信号のサージ保護機能をサポート
・自動RS-485データ・フロー・コントロールをサポート

ご注意

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイの型番ADAM-4570-CEのページです。 型番ADAM-4570-CEに関する仕様情報を記載しております。
2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
RS-232(2ポート)
イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2F
8ポートRS-232 USB to シリアルコンバータ UPORT1610-8-G2
RS-232・422・485(2ポート)
メーカーアドバンテック(PC・通信)MOXAミスミダイヤトレンドMOXAミスミ
通常価格45,60021,00025,000 -34,75048,00025,000 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式RS-232USBイーサネットイーサネットUSBイーサネット
変換後通信方式イーサネットRS-232/422/485シリアルRS-232/422/485RS-232シリアル
主従極数その他1:N1:N1:N1:N1:N
代表規格CECE / UL / CULCECECE / UL / CULCE
寸法 縦(mm)102252215041.522

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト