エレクトロニクス部品技術窓口
| 用途/タイプ | 固定配線/標準タイプ | 固定配線/パッチコード | 可動配線/パッチコード |
|---|---|---|---|
| 型番 | CCNC-IEF-24 | CCNC-IEF-26 | CCNC-IEF-SF |
| 導体サイズ・対数 | 24AWG(単線)X4P | 26AWG(同心撚り線)X4P | 26AWG(集合撚り線)X4P |
| シースの材質/色 | 難燃・耐油・耐熱ビニル/橙 | ||
| ケーブルの外径 約(mm) | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 概算質量(kg/km) | 55 | 45 | 50 |
| 伝送距離(at20℃)※1 | 100m | 70m | 50m |
※ 1) 26AWGX4Pの伝送距離は、Cat5eの減衰量規格からの算出値です。
| 第1種線心 | 第2種線心 |
|---|---|
| 青 | 白/青 |
| 橙 | 白/橙 |
| 緑 | 白/緑 |
| 茶 | 白/茶 |


試験方法:absorbing clamp法(lEC61196-1)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,047円 ( 61,652円 ) | 4日目 |
59,818円 ( 65,800円 ) | 4日目 |
87,699円 ( 96,469円 ) | 4日目 |
JMACSのCCNC-IEFは、ANSI/TIA/EIA-568 Category5e規格に準拠した産業用イーサネットケーブルです。
固定配線用の標準タイプ及びパッチコードは、CC-Link IE フィールドネットワークのシステム・ノイズ試験に合格した、CC-Link協会の推奨ケーブルです。
ケーブルベア等の低速可動部の配線に適した可動部用ケーブルもラインナップしています。
【特長】
・ALPS+軟銅線編組の2重遮蔽を施してあり、耐ノイズ性に優れています。
・UL規格対応:c(UL)UL444 CM。
・CCNC-IEF-24(推奨品):導体に単線を使用した標準タイプです。
・CCNC-IEF-26(推奨品):導体に同心撚り線を使用し、柔軟性に優れています。パッチコードとして最適です。
・CCNC-IEF-SF(準拠品):導体に集合撚り線を使用し、耐震性に優れています。ケーブルベア等の低速可動部に使用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
CC-Linkケーブル CCNC
5通常価格(税別):3,137円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
CAT5e UTP(より線/単線)
5通常価格(税別):20,189円

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~