17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e

販売終了

型番

3303500

2023年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

凝縮水蒸発器を搭載!(1000W以上の機種)
ナノコーティングでフィルター不要。メンテナンスの頻度・コストも削減!

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クーラー
冷却能力
550W
定格電圧
230V
取付方法
側面取付
商品タイプ
ウォール型クーリングユニット トップサーム
動作温度範囲(℃)
+10~+55
冷却設定範囲(℃)
+20~+55
出力クラス(W)
500
幅(B)(mm)
280
高さ(H)(mm)
550
奥行き(T)(mm)
210
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト