17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ウォール型クーリングユニット Blue e+

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウォール型クーリングユニット Blue e+

販売終了

型番

3185830

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・可変速制御のコンポーネントとヒートパイプ技術により、最大75%の省エネ。
・ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能。
・機器に優しい冷却で盤内機器とクーリングユニット内部品を長寿命化。
・タッチディスプレイおよびインテリジェントインターフェースにより、直感的な操作。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クーラー
冷却能力
1600W
定格電圧
380~480/110~240V
取付方法
側面取付
商品タイプ
ウォール型クーリングユニット
動作温度範囲(℃)
-20~+60
冷却設定範囲(℃)
+20~+50
幅(B)(mm)
400
高さ(H)(mm)
950
奥行き(T)(mm)
310
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト