エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

RS Pro トグルスイッチ

通常単価(税別)
8,947
税込単価
9,842
通常出荷日:5日目

RS Proのトグルスイッチです。形等により、15タイプございます。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

317-178
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

317-178の仕様・寸法情報

形状
長角型
取付穴
φ6
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
2極双投
停止・リターン
リターン
端子形状
はんだ端子
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
36
寸法 横(mm)
13
寸法 奥行(mm)
14.8
RS品番
317-178
スイッチの動作
(On)-Off-(On)
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
6
装着タイプ
パネルマウント
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
アクチュエータ材料
クロムめっき黄銅
接触抵抗(mΩ)
10
パネルカットアウト直径(mm)
6.2
IP保護等級
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
317-178
関連

形状

取付穴

照光

接点構成(トグル、ロッカ)

停止・リターン

端子形状

保護機能(耐環境性)

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

RS品番

スイッチの動作

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

装着タイプ

アクチュエータ長さ

(mm)

アクチュエータ材料

接触抵抗

(mΩ)

パネルカットアウト直径

(mm)

IP保護等級

最小発注数量
長角型
φ6
2極双投
リターン
はんだ端子
UL / CSA
36
13
14.8
317-178
(On)-Off-(On)
AC250
6
パネルマウント
10.5
クロムめっき黄銅
10
6.2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,947
( 9,842 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Proのトグルスイッチです。
形等により、15タイプございます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro トグルスイッチの型番317-178のページです。 型番317-178に関する仕様情報を記載しております。
RS Pro トグルスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro トグルスイッチ
RS Pro トグルスイッチ DPDT
トグルスイッチ Sシリーズ
トグルスイッチ DS-122
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
メーカーRS PRORS PRONKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ミヤマ電器NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格8,947-367 -5302,179 -2,728 -
通常出荷日5日目お見積り在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト