エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子

型番:

534-834
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

534-834の仕様・寸法情報

種類
差込型接続子
形状
ブレード型
RS品番
534-834
コンタクト材質
真鍮
コンタクトめっき
タブ厚さ(mm)
0.8
タブ幅(mm)
6.4
全長(mm)
16.5

型番リスト

表示件数
型番
534-834
関連
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24
( 26 )
5日目

詳細情報

基本情報

基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子の型番534-834のページです。 型番534-834に関する仕様情報を記載しております。
RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子
RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG
RS Pro 圧着ブレード端子
RS Pro 圧着ピギーバック端子
RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子
Y形圧着端子
メーカーRS PRORS PRORS PRORS PRORS PRORS PRO
通常価格243059 -72 -48 -12 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類差込型接続子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子-
形状ブレード型旗型ブレード型その他丸型Y型
RS品番534-834488-1336----
コンタクト材質真鍮真鍮真鍮
コンタクトめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト