エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro D-subコネクタコンタクト オス

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:5日目

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタコンタクトです。

型番:

481-493
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

481-493の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
5
電線接続方法
ハンダ
RS品番
481-493
適合ケーブルサイズ
32~22AWG
最大接触抵抗(Ω)
12m
コンタクト材質
銅合金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
481-493
関連
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタコンタクトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro D-subコネクタコンタクト オスの型番481-493のページです。 型番481-493に関する仕様情報を記載しております。
RS Pro D-subコネクタコンタクト オスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro D-subコネクタコンタクト オス
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
MX150 ターミナル・オス
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
メーカーRS PROTE ConnectivityモレックスTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格35041716 -528050
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
許容電流(A)513229.511.29.5
電線接続方法ハンダ圧着圧着圧着圧着圧着
RS品番481-493-----
適合ケーブルサイズ32~22AWG-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト