17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピン数

    ~mm
  • RS品番

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RJ45アダプタ MHDAシリーズ

通常単価(税別)
2,7133,186
税込単価
2,9843,505
通常出荷日:5日目

RS Proブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

ピン数

RS品番

最小発注数量
25
370-5203
1個
9
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,186
( 3,505 )
5日目
2,713
( 2,984 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Proブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RJ45アダプタ MHDAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RJ45アダプタ MHDAシリーズ
ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極
Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
メーカーRS PRORS PROTE ConnectivityHARTINGHARTINGHARTING
通常価格2,713-1,2283821,3575,7281,076
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他その他その他
シリーズDsubDsubその他HanHanDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
電線接続方法その他その他圧接圧着圧接ハンダ
接続方向ストレートストレートアングル--ストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト