エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

型番:

218-245
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

218-245の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
ピン数
9
電線接続方法
その他
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
RS品番
218-245

型番リスト

表示件数
型番
218-245
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,228
( 1,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。
【特長】
・省スペース型ジェンダーチェンジャー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メスの型番218-245のページです。 型番218-245に関する仕様情報を記載しております。
ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
メーカーRS PROTE ConnectivityHARTINGERNI ELECTRONICHARTINGAMPHENOL
通常価格1,2283828121,9223,5194,788
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他パネルマウントその他パネルマウント
シリーズDsubその他Dsubその他DsubDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
ピン数92099789
電線接続方法その他圧接ハンダハンダハンダネジ止め

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト