エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ベント

通常単価(税別)
1,080
税込単価
1,188
通常出荷日:3日目

50年の信頼と実績のあるフィンランド生まれの防水・防塵樹脂BOXアクセサリ

型番:

V-60 NEW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

V-60 NEWの仕様・寸法情報

種類
カバー用パーツ
サイズ-縦(mm)
75
サイズ-横(mm)
82.5
サイズ-奥行(mm)
41.58
材質
ABS
付属品
O-リング付
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V-60 NEW
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
3日目

詳細情報

基本情報

50年の信頼と実績のあるフィンランド生まれの防水・防塵樹脂BOX
アクセサリ

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベントの型番V-60 NEWのページです。 型番V-60 NEWに関する仕様情報を記載しております。
ベントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベント
BP11-BD 底面小扉
CSX-B ブラインドキャップ
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
ステンレス製盤取付金具 SKM
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
メーカーFIBOXジャパン日東工業日東工業日東工業河村電器産業未来工業
通常価格1,08023,520 -1,710 -38,620 -5,289133 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
種類カバー用パーツ化粧プレートキャップハンドルカバー用パーツケースカバー
サイズ-縦(mm)75-----
サイズ-横(mm)82.5-----
サイズ-奥行(mm)41.58-----
材質ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト