ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズ
- 通常単価(税別)
- 26,000円~32,500円特別価格
- 税込単価
- 28,600円~35,750円特別価格
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:4日目~10日目
【特長】・長さや速度の簡単計測を可能にするエンコーダ。・パルス出力10cm/pと1cm/pの2種類をシ...
詳細を確認- 商品タイプ
- その他
- 電源電圧 (V)
DC12
- 出力信号
位相差2相信号
- 使用最高速度
120m/min
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です
型番リスト
32,500円32,087円 ( 35,296円 ) | 4日目 |
| 10日目 |
ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ニデックドライブテクノロジー | ニデックドライブテクノロジー | 小野測器 | ライン精機 | 小野測器 | マザーツール |
| 26,000円- | 44,900円 | 34,062円 | 13,379円 - | 48,836円 | 100,000円 |
| 4日目〜 | 4日目 | 15日目 | 6日目〜 | 15日目 | 3日目 |
| その他 | 回転計 | その他 | 回転計 | その他 | 振動計 |
| DC12 | AC電源(AC85~264V) | - | - | - | - |
| 位相差2相信号 | - | - | - | - | - |
| 120m/min | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。