17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

最小発注数量
PF管16
10個
PF管22
10個
PF管28
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
1日目
263
( 289 )
1日目
343
( 377 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。
・鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ
ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ
プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座
クリップ (樹脂タイプ) PF管用
断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)
送りエンド用 デッキプレート台座
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格234-180143137 -2,205102 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂
用途H、L形鋼用吊ボルト用プラスエンド(スクリュー釘なし)用PF管用断熱材用-
材質詳細スチール(本体)、PP(クランプ)POM(本体)、PP(バンド)PEPPSPCCPE
備考許容静荷重:2kgf(20N)許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mmデッキプレート厚:~1.6mm、ドリル径:9~13mm-穴あけ径:φ32mm、断熱材厚:~50mmデッキプレート厚:~1.6mm、ドリル径:10~13mm
適合・適用鋼材厚:8~12mmボルト:W3/8、M10、W1/2、M12ホルソー径:42mm形鋼金具(SGK、SGKL)-ホルソー径:35mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト