17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

シリコンマウスパッド/XLサイズ/ブラック MP-SR01BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シリコンマウスパッド/XLサイズ/ブラック

販売終了

型番

MP-SR01BK

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・さらさら質感で快適マウス操作。ドットスクエア加工採用で、カーソルが飛びにくく快適にマウス操作ができるシリコンマウスパッド。

【商品仕様】
・表面に凹凸を施すドットスクエア加工がマウスの読み取りをサポートし、カーソルが飛びにくく、快適なマウス操作を実現するシリコンマウスパッドです。
・表面にさらさらとした質感の特殊コーティングを実施し、マウスが滑りすぎず、快適に操作可能です。
・裏面は吸着性があり、デスク上でずれにくく、ぴったりフィットします。
・弊社標準サイズのマウスパッドより約1.5倍の大きな操作面で快適に操作可能です。(※エレコム社MP-112シリーズと比較)
・リストレスト有無種類:なし
・材質:シリコン
・本体カラー:ブラック
・外形寸法:幅180mm×奥行230mm×高さ1.4mm
・重量:85g
・JANコード:4953103362062

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト