17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ピンク MPA-L35DS01PN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ピンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-L35DS01PN

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 Lightningコネクタをφ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。

【商品仕様】
・Lightningコネクタをφ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。
・Lightningコネクタ搭載機器とφ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。
※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。
・Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。
・フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。
・ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。
・パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
・コネクタ形状:Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
・対応機種:Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
・ケーブル長:約0.1m ※コネクタ含む
・カラー:ピンク
・パッケージ形態:PET折り箱
・JANコード:4953103355163

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト