17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スマートフォン・タブレット用AC充電器/QuickCarge3.0対応/USB2ポート/ブラック MPA-ACUQ02BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スマートフォン・タブレット用AC充電器/QuickCarge3.0対応/USB2ポート/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-ACUQ02BK

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・激速充電とおまかせ充電で、スマホやタブレットを快適に充電。 Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSBポートと、おまかせ充電対応のUSBポートを搭載し、2台のスマートフォンを充電できるAC充電器。

【商品仕様】
・Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSBポートと、おまかせ充電対応のUSBポートを搭載し、家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
・Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。
※Quick Charge (TM) で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。
・Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSBポートの最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。
・おまかせ充電対応のUSBポートは最大出力2.4Aで、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電します。
・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
・対応機種:USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aと5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
・コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2
・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
・定格出力電圧:QuickCharge3.0ポートは3.6V-12V、0.2V毎に可変、2.4Aポートは5V
・定格出力電流:QuickCharge3.0ポートは3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A、2.4Aポートは2.4A
・カラー:ブラック
・外形寸法:幅29×奥行59×高さ70(mm)
・質量:約130g
・使用可能地域:日本
・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
・保証期間:1年
・その他:回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
・JANコード:4953103352353

ご注意

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト