エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

トラックボールマウス(親指操作タイプ/8ボタン/チルト機能/1000万回耐久/ブラック)

型番:

M-XPT1MRBK
解除
    数量:

    M-XPT1MRBKの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-XPT1MRBK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,829
    ( 18,512 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、親指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル "EX-G PRO"。

    【商品仕様】
    ・長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現したハイスペックモデルのワイヤレストラックボール"EX-G PRO"です。
    ・手のひらをのせて操作しやすい親指操作タイプです。
    ・左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
    ・ホイールスクロールには、稼働時における部品の摩耗が無く、耐久性能に優れた優れた光学式エンコーダを採用しています。
    ・長寿命部品を採用することで、保証期間3年を実現しています。
    ・有線接続用ケーブルと、ワイヤレスレシーバーが付属し、有線・無線・Bluetooth(R)の3つの接続方法から使用環境に合わせて選択可能です。
    ・付属のケーブルを用いて有線接続する場合は、電池は不要です。
    ・Bluetooth(R)接続は、Bluetooth(R)4.0に対応しています。
    ・トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを採用し、その光学式センサーに最適なトラックボールの色、コーティング層の厚み等を徹底解析し、究極のポインタ追従性を実現しています。
    ・支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用しています。表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。
    ・また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減させます。
    ・左右ボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、チルトホイール、3つの機能割り当てボタンの8ボタンを搭載しています。
    ・8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載し、すべてのボタンとチルトホイールの2方向、合計10箇所にお好みの機能を割り当てることができます。
    ・ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
    ・ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。接続方法ごとに設定した速度を記憶させることができます。
    ・裏面の穴から簡単にボールを取り外しでき、ボールや内部のボール受けのメンテナンスがしやすい設計です。
    ・ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。
    ・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
    ・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
    ・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
    ・インターフェイス:USB ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合
    ・コネクタ形状:USB(A)オス ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合
    ・対応機種:USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機
    ・対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
    ・分解能:500/1000/1500カウント(切り替え可能)
    ・通信方式:GFSK方式 ※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
    ・電波周波数:2.4GHz帯※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
    ・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
    ・読取り方式:光学センサー方式
    ・射出光線種類:不可視波長域
    ・ボタン数:8個 ※ホイールボタン含む
    ・ホイール数:1個
    ・横スクロール機能:○
    ・レシーバ収納:○
    ・連続動作時間:【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間
    ・連続待機時間:【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日
    ・想定電池使用期間:【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
    ・電源(本体):単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
    ・定格電圧(本体):1.5V
    ・カラー:ブラック
    ・外形寸法(マウス本体):幅108.0mm×奥行135.0mm×高さ47.7mm
    ・サイズ分類:LLサイズ
    ・質量(マウス本体):約147g ※電池を含まず
    ・外形寸法(レシーバ):幅13.1mm×奥行18.0mm×高さ5.7mm
    ・質量(レシーバ):約2g
    ・付属品:動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1
    ・保証期間:3年
    ・JANコード:4953103349117

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トラックボールマウス(親指操作タイプ/8ボタン/チルト機能/1000万回耐久/ブラック)の型番M-XPT1MRBKのページです。 型番M-XPT1MRBKに関する仕様情報を記載しております。
    トラックボールマウス(親指操作タイプ/8ボタン/チルト機能/1000万回耐久/ブラック)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トラックボールマウス(親指操作タイプ/8ボタン/チルト機能/1000万回耐久/ブラック)
    トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)
    3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
    3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
    5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
    5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
    通常価格16,82919,6509301,4901,4901,890
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マウスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました