エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
M-DWM01DBBK
2023年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・ショートカットキーなど繰り返し使う操作を1クリックで実行できるハードウェアマクロを搭載。 Excelや映像編集ソフトなどの横スクロールの作業性が向上するサイドホールを搭載したハードウェアマクロ対応マウス。
【商品仕様】
・ボタン、キーボードの各種操作をプログラムした通りに再生でき、繰り返し行う作業を1クリックで正確に実効することができるハードウェアマクロを搭載したワイヤレスマウスです。
・ショートカットキーを登録できるなど、オフィス向け機能を凝縮したハイスペックモデルです。
・マクロ制作は1ステップずつの手動入力に加え、操作した通りに記憶するレコーディング機能にも対応しています。
・マクロやボタンの機能割当・DPI設定などのプロファイルを、最大4つマウス本体に保存でき、使用するアプリケーションに合わせて切り替えて使用可能です。
・Excelや映像編集ソフトなどの横スクロールの作業性が向上するサイドホールを搭載しています。
・従来のBlue LEDをさらに進化させた"Ultimate Blue"光学式センサーを搭載しています。
・今までよりも小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射してセンサーに届くため、素材の種類・色を選ばずほぼすべての場所での操作を実現します。
・(光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。)
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した6ボタンタイプです。
・6個のボタンとホイール上下左右の計12箇所に、「コピー」や「貼り付け」、「ウィンドウを閉じる」など、様々な機能を割り当て可能です。
・ホイールの引っかかりがなく一気に数千行をスクロールできる高速スクロール機能を搭載しています。縦長のWebページや長文ファイルを一気に閲覧でき、閲覧効率が向上します。
・1行ずつ正確に移動できる通常スクロールモードとは、手元のボタンで簡単に切替可能です。
・ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。
※ドライバのインストールが必要です。
・左右ボタンは高耐久性の面で信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを搭載しています。
・マウスカーソルの移動速度に対応するカウント数は、50~3000カウントの範囲で50カウント単位で調節可能です。
・無線2.4GHz接続用のレシーバは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
・Bluetooth(R)は、省電力性を重視して開発された新規格Bluetooth(R)4.0に対応しています。
・非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(エレコム社調べ)
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
・手になじみやすく、しっかりとフィットするMサイズです。
・対応機種:USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:50~3000カウント(50カウント単位で設定可能)
・通信方式:GFSK方式
・電波周波数:2.4GHz帯
・接続可能台数:1台
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
・読取り方式:ULTIMATE Blue
・ボタン数:6個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:2
・連続動作時間:約154時間
・連続待機時間:約468時間
・想定電池使用期間:約306日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
・電源(本体):単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
・カラー:ブラック
・外形寸法(マウス本体):幅71mm ×奥行109mm ×高さ40mm
・サイズ分類:Mサイズ
・質量(マウス本体):約76g ※電池を含まず
・付属品:動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103350526