17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一体型PC 耐衝撃タブレット

販売終了

型番

LT-WMT10H/BC92

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット「LT-WMT10」シリーズ

【商品仕様】
・CPUにIntel(R) Core(TM) i5-5200Uを採用した10.1インチワイドパネル搭載のタブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただける業務用タブレット(産業用タブレット)です。
・耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(非動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、120cm落下 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
・防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
・耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
・建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。 スタイラスペンモード:(初期設定)付属のスタイラスペンと指で操作する場合に適したモード ハンドモード/水滴モード:指での操作や雨天時に操作する場合に適したモード 手袋モード:手袋で操作する場合に適したモード
・バッテリーとは別にホットスワップ用の小型バッテリーを搭載しているので、タブレット稼働中でも端末の電源を落とさずにバッテリーの交換が可能です。
・強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。
・専用システム向けのエンベデッドOSを搭載しているため、Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。※Windows(R) 10搭載モデルのみ
・誤って削除など消えたデータファイルを復旧します。(未開封で復旧可能な論理障害に限定)※ご購入後5年以内に一回無料でデータ復旧サービスをご利用いただけます。ベストエフォート(最善努力)で提供するもので、障害の状況によりデータ復旧ができない場合がございます。物理障害など適用範囲を越える場合は別途お見積りをさせていただきます。
・搭載OS:Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit
・画面サイズ/解像度:10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)
・輝度:700cd/m2
・タッチパネル:静電容量式10点マルチタッチ
・防塵・防滴仕様:IP65準拠
・耐落下衝撃:MIL-STD-810G 1.2m(非稼働時)
・CPU:intel(R) Core(TM) i5-5200U 2.20GHz
・メモリ:4GB
・ストレージ:128GB mSATA SSD
・外部ストレージ:micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB)
・USB:USB3.0(Type-A)×1、microHDMI×1、拡張ケーブル専用コネクタ×1
・無線規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0
・GPS:搭載
・バッテリー容量:5140mAh
・駆動時間:約5.0時間(MobileMark2014)
・充電時間:電源オフ時:約2.5時間/電源オン時:約3時間
・ホットスワップバッテリー:搭載
・カメラ:200万画素CMOSカメラ(フロント)/500万画素CMOSカメラ(リア)
・マイク:内蔵マイク×1
・スピーカー:1W×2
・動作温度/湿度:温度-10~50℃ 湿度10~90%(結露なきこと)
・入力電圧:19V(AC/DCアダプタ使用)
・外形寸法:幅276.1×高201.5×厚27.6(mm)
・質量:1.25kg(スタイラスペン含まず、標準バッテリー含む)
・その他:標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル、スタイラスペン、ドライバディスク
・パッケージサイズ:幅290mm×奥行240mm×高さ60mm
・パッケージ重量:1.5Kg
・JANコード:4580333579276

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト