17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

デジタルパネルメータ AP-501Bシリーズ

通常単価(税別)
5,3665,658
税込単価
5,9036,224
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

標準DINサイズの直流電圧計。【特長】・48mm×96mmのスタンダードDINサイずパネル。・ワンタッ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力 電圧

(V)

測定範囲(最小)

最小発注数量
±100
±199.9mV
1個
±100
±1.999V
1個
±250
±19.99V
1個
±500
±199.9V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,366
( 5,903 )
9日目
5,658
( 6,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,658
( 6,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,366
( 5,903 )
9日目

詳細情報

基本情報

標準DINサイズの直流電圧計。
【特長】
・48mm×96mmのスタンダードDINサイずパネル。
・ワンタッチ取付け。
・奥行34.5mmの薄型設計。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルパネルメータ AP-501Bシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電源ユニット部品として
4
満足度:4.0
電源ユニット部品として使用しています。以前は別の型番を使用していましたが、廃盤になってしまったためその代替品として購入し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルパネルメータ AP-501Bシリーズ
A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ
AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)
電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計
電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)
高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用
メーカー渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業
通常価格5,366-14,541 -19,769 -22,202 -32,537 -20,451 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目19日目19日目19日目在庫品1日目〜
入力種電圧電圧電圧 / 電流電圧 / 電流電圧 / 電流-
取付方法盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付
パネルカット寸法92×4545×22.245×22.292×4592×4592×45
電源電圧DC5VDC5~24VDC24VAC100~240VAC100~240VAC100~240V
表示桁数5桁5桁4桁6桁6桁5桁

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト