エレクトロニクス部品技術窓口
インバータの入力側に接続することで、力率を改善し、入力側高調波電流を低減します。

| 形式 FR-HAL-[][] | 200V | 400V |
| 0.4K ~ 110K *1 | H0.4K ~ H560K *1 | |
| 力率改善効果 *2 | 電源力率 約88%(92.3% *3)100% 負荷時 | |
| 振動 | 5.9m/s2 以下、 10 ~ 55Hz(X、Y、Z 各方向) | H110K 以下:5.9m/s2 以下 H185K 以上:2.9m/s2 以下、 10 ~ 55Hz(X、Y、Z 各方向) |
| 取付け方法 | (H)55K 以下:水平面取付けまたは垂直面取付け (H)75K 以上:水平面取付け | |
*1 容量詳細は外形図の形式を参照ください。
*2 力率は、電源インピーダンスを1% と考えたときの値です。電源容量、電源インピーダンスによって数値は変化します。
負荷は、JEM-TR201 に規定の基本波電流を100% としています。0.4kW 未満のモータの場合は、力率改善効果が若干下回ります。
*3 力率改善効果は、約88%(92.3% 国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成25 年版に基づき基本波の力率を1 として計算した場合)です。
• 代表例の外観です。形式によって外観は異なります。
• W1、D1 は取付け穴ピッチを示します。d は取付け穴サイズを示します。
• リアクトル自身発熱しますので、周囲のスペースを十分に確保してください。
(リアクトル取付方向に関係なく上下方向10cm 以上、左右方向5cm 以上)

| 形式 | W | W1 | H | D | D1 | d | 質量 (kg) | |
| 200V | 0.4K | 104 | 84 | 99 | 72 | 40 | M5 | 0.6 |
| 0.75K | 104 | 84 | 99 | 74 | 44 | M5 | 0.8 | |
| 1.5K | 104 | 84 | 99 | 77 | 50 | M5 | 1.1 | |
| 2.2K | 115 | 40 | 115 | 77 | 57 | M6 | 1.5 | |
| 3.7K | 115 | 40 | 115 | 83 | 67 | M6 | 2.2 | |
| 5.5K | 115 | 40 | 115 | 83 | 67 | M6 | 2.3 | |
| 7.5K | 130 | 50 | 135 | 100 | 86 | M6 | 4.2 | |
| 11K | 160 | 75 | 164 | 111 | 92 | M6 | 5.2 | |
| 15K | 160 | 75 | 167 | 126 | 107 | M6 | 7 | |
| 18.5K | 160 | 75 | 128 | 175 | 107 | M6 | 7.1 | |
| 22K | 185 | 75 | 150 | 158 | 87 | M6 | 9 | |
| 30K | 185 | 75 | 150 | 168 | 87 | M6 | 9.7 | |
| 37K | 210 | 75 | 175 | 174 | 82 | M6 | 12.9 | |
| 55K | 210 | 75 | 175 | 201 | 97 | M6 | 17.4 | |
| 75K | 240 | 150 | 210 | 213 | 109 | M8 | 23 | |
| 110K | 330 | 170 | 325 | 258 | 127 | M10 | 40 | |
| 形式 | W | W1 | H | D | D1 | d | 質量 (kg) | |
| 400V | H0.4K | 135 | 120 | 115 | 59.6 | 45 | M4 | 1.5 |
| H0.75K | 135 | 120 | 115 | 59.6 | 45 | M4 | 1.5 | |
| H1.5K | 135 | 120 | 115 | 59.6 | 45 | M4 | 1.5 | |
| H2.2K | 135 | 120 | 115 | 59.6 | 45 | M4 | 1.5 | |
| H3.7K | 135 | 120 | 115 | 70.6 | 57 | M4 | 2.5 | |
| H5.5K | 160 | 145 | 142 | 72 | 55 | M4 | 3.5 | |
| H7.5K | 160 | 145 | 142 | 91 | 75 | M4 | 5 | |
| H11K | 160 | 145 | 146 | 91 | 75 | M4 | 6 | |
| H15K | 220 | 200 | 195 | 105 | 70 | M5 | 9 | |
| H18.5K | 220 | 200 | 215 | 170 | 70 | M5 | 9 | |
| H22K | 220 | 200 | 215 | 170 | 70 | M5 | 9.5 | |
| H30K | 220 | 200 | 215 | 170 | 75 | M5 | 11 | |
| H37K | 220 | 200 | 214 | 170 | 100 | M5 | 12.5 | |
| H45K | 280 | 255 | 245 | 165 | 80 | M6 | 15 | |
| H55K | 280 | 255 | 245 | 170 | 90 | M6 | 18 | |
| H110K | 240 | 150 | 225 | 220 | 99 | M8 | 28 | |
| H185K | 330 | 170 | 325 | 270 | 142 | M10 | 55 | |
| H280K | 330 | 170 | 325 | 320 | 192 | M10 | 80 | |
| H355K | 330 | 170 | 325 | 340 | 192 | M10 | 80 | |

| 形式 FR-HEL-[][] | 200V | 400V |
| 0.4K ~ 110K *1 | H0.4K ~ H355K *1 | |
| 力率改善効果 *2 | 電源力率 約93%(94.4% *3) | |
| 振動 | 5.9m/s2 以下、10 ~ 55Hz(X、Y、Z 各方向) | |
| 取付け方法 | (H)55K 以下:水平面取付けまたは垂直面取付け (H)75K 以上:水平面取付け | |
*1 容量詳細は外形図の形式を参照ください。
*2 力率は、電源インピーダンスを1% と考えたときの値です。電源容量、電源インピーダンスによって数値は変化します。
負荷は、JEM-TR201 に規定の基本波電流を100% としています。0.4kW 未満のモータの場合は、力率改善効果が若干下回ります。
*3 力率改善効果は、約93%(94.4% 国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成 25年版に基づき基本波の力率を1 として計算した場合)です。
• 代表例の外観です。形式によって外観は異なります。
• W1、D1 は取付け穴ピッチを示します。d は取付け穴サイズを示します。
• リアクトル自身発熱しますので、周囲のスペースを十分に確保してください。
(リアクトル取付方向に関係なく上下方向10cm 以上、左右方向5cm 以上)

| 形式 | W | W1 | H | D | D1 | d | 質量 (kg) | |
| 200V | 0.4K | 70 | 60 | 71 | 61 | ─ | M4 | 0.4 |
| 0.75K | 85 | 74 | 81 | 61 | ─ | M4 | 0.5 | |
| 1.5K | 85 | 74 | 81 | 70 | ─ | M4 | 0.8 | |
| 2.2K | 85 | 74 | 81 | 70 | ─ | M4 | 0.9 | |
| 3.7K | 77 | 55 | 92 | 82 | 57 | M4 | 1.5 | |
| 5.5K | 77 | 55 | 92 | 92 | 67 | M4 | 1.9 | |
| 7.5K | 86 | 60 | 113 | 98 | 72 | M4 | 2.5 | |
| 11K | 105 | 64 | 133 | 112 | 79 | M6 | 3.3 | |
| 15K | 105 | 64 | 133 | 115 | 84 | M6 | 4.1 | |
| 18.5K | 105 | 64 | 93 | 165 | 94 | M6 | 4.7 | |
| 22K | 105 | 64 | 93 | 175 | 104 | M6 | 5.6 | |
| 30K | 114 | 72 | 100 | 200 | 101 | M6 | 7.8 | |
| 37K | 133 | 86 | 117 | 195 | 98 | M6 | 10 | |
| 45K | 133 | 86 | 117 | 205 | 108 | M6 | 11 | |
| 55K | 153 | 126 | 132 | 209 | 122 | M6 | 12.6 | |
| 75K | 150 | 130 | 190 | 340 | 310 | M6 | 17 | |
| 90K | 150 | 130 | 200 | 340 | 310 | M6 | 19 | |
| 110K | 175 | 150 | 200 | 400 | 365 | M8 | 20 | |
| 形式 | W | W1 | H | D | D1 | d | 質量 (kg) | |
| 400V | H0.4K | 90 | 75 | 78 | 60 | ─ | M5 | 0.6 |
| H0.75K | 66 | 50 | 100 | 70 | 48 | M4 | 0.8 | |
| H1.5K | 66 | 50 | 100 | 80 | 54 | M4 | 1 | |
| H2.2K | 76 | 50 | 110 | 80 | 54 | M4 | 1.3 | |
| H3.7K | 86 | 55 | 120 | 95 | 69 | M4 | 2.3 | |
| H5.5K | 96 | 60 | 128 | 100 | 75 | M5 | 3 | |
| H7.5K | 96 | 60 | 128 | 105 | 80 | M5 | 3.5 | |
| H11K | 105 | 75 | 137 | 110 | 85 | M5 | 4.5 | |
| H15K | 105 | 75 | 152 | 125 | 95 | M5 | 5 | |
| H18.5K | 114 | 75 | 162 | 120 | 80 | M5 | 5 | |
| H22K | 133 | 90 | 178 | 120 | 75 | M5 | 6 | |
| H30K | 133 | 90 | 178 | 120 | 80 | M5 | 6.5 | |
| H37K | 133 | 90 | 187 | 155 | 100 | M5 | 8.5 | |
| H45K | 133 | 90 | 187 | 170 | 110 | M5 | 10 | |
| H55K | 152 | 105 | 206 | 170 | 106 | M6 | 11.5 | |
| H75K | 140 | 120 | 185 | 320 | 295 | M6 | 16 | |
| H90K | 150 | 130 | 190 | 340 | 310 | M6 | 20 | |
| H110K | 150 | 130 | 195 | 340 | 310 | M6 | 22 | |
| H132K | 175 | 150 | 200 | 405 | 370 | M8 | 26 | |
| H160K | 175 | 150 | 205 | 405 | 370 | M8 | 28 | |
| H185K | 175 | 150 | 240 | 405 | 370 | M8 | 29 | |
| H250K | 190 | 165 | 250 | 440 | 400 | M8 | 35 | |
| H280K | 190 | 165 | 255 | 440 | 400 | M8 | 38 | |
| H315K | 210 | 185 | 250 | 495 | 450 | M10 | 42 | |
| H355K | 210 | 185 | 250 | 495 | 450 | M10 | 46 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,000円 ( 14,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,260円 ( 15,686円 ) | 5日目 |
14,720円 ( 16,192円 ) | 5日目 |
16,040円 ( 17,644円 ) | 5日目 |
20,920円 ( 23,012円 ) | 5日目 |
25,340円 ( 27,874円 ) | 5日目 |
27,130円 ( 29,843円 ) | 5日目 |
33,410円 ( 36,751円 ) | 5日目 |
42,430円 ( 46,673円 ) | 5日目 |
47,680円 ( 52,448円 ) | 5日目 |
53,120円 ( 58,432円 ) | 5日目 |
89,280円 ( 98,208円 ) | 5日目 |
111,360円 ( 122,496円 ) | 5日目 |
113,638円 ( 125,002円 ) | 5日目 |
140,723円 ( 154,795円 ) | 5日目 |
146,611円 ( 161,272円 ) | 5日目 |
189,594円 ( 208,553円 ) | 5日目 |
16,040円 ( 17,644円 ) | 5日目 |
17,230円 ( 18,953円 ) | 5日目 |
18,410円 ( 20,251円 ) | 5日目 |
19,730円 ( 21,703円 ) | 5日目 |
20,920円 ( 23,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,340円 ( 27,874円 ) | 5日目 |
27,130円 ( 29,843円 ) | 5日目 |
33,410円 ( 36,751円 ) | 5日目 |
42,430円 ( 46,673円 ) | 5日目 |
47,680円 ( 52,448円 ) | 5日目 |
53,120円 ( 58,432円 ) | 5日目 |
89,280円 ( 98,208円 ) | 5日目 |
111,360円 ( 122,496円 ) | 5日目 |
113,638円 ( 125,002円 ) | 5日目 |
140,723円 ( 154,795円 ) | 5日目 |
146,611円 ( 161,272円 ) | 4日目 |
189,594円 ( 208,553円 ) | 5日目 |
258,483円 ( 284,331円 ) | 4日目 |
323,640円 ( 356,004円 ) | 4日目 |
488,560円 ( 537,416円 ) | 4日目 |
931,800円 ( 1,024,980円 ) | 4日目 |
9,110円 ( 10,021円 ) | 5日目 |
10,250円 ( 11,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,920円 ( 12,012円 ) | 1日目 |
12,010円10,568円 ( 11,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,130円9,847円 ( 10,832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,740円 ( 17,314円 ) | 1日目 |
19,070円 ( 20,977円 ) | 1日目 |
22,940円 ( 25,234円 ) | 1日目 |
27,320円 ( 30,052円 ) | 5日目 |
31,810円 ( 34,991円 ) | 5日目 |
35,010円 ( 38,511円 ) | 5日目 |
46,660円 ( 51,326円 ) | 5日目 |
48,260円 ( 53,086円 ) | 5日目 |
63,170円 ( 69,487円 ) | 5日目 |
66,820円 ( 73,502円 ) | 5日目 |
119,040円 ( 130,944円 ) | 5日目 |
132,480円 ( 145,728円 ) | 5日目 |
146,022円 ( 160,624円 ) | 5日目 |
9,110円 ( 10,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,280円 ( 11,308円 ) | 5日目 |
10,960円 ( 12,056円 ) | 5日目 |
12,010円 ( 13,211円 ) | 5日目 |
インバータの入力側に接続することで、力率を改善し、入力側高調波電流を低減します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント
5通常価格(税別):965円~

三菱電機
インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ
4.5通常価格(税別):7,110円~

三菱電機
インバータFREQROL用 制動ユニット
5通常価格(税別):1,982円~

ダイヤトレンド
三菱インバータ用 RS-485分配器
4通常価格(税別):2,250円~

三菱電機システムサービス
三菱汎用インバータ用周波数計用オプション
3.5通常価格(税別):360円~

三菱電機
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
4.5通常価格(税別):13,700円~

富士電機
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E3)
0通常価格(税別):23,933円~

三菱電機
汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
0通常価格(税別):18,900円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~