17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が82型番あります。
  • 適用モータ容量(kW)

    ~mm
  • 入力電圧 クラス

  • 出力容量(kVA)

    ~mm
  • 定格出力電圧(V)

  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出力定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

汎用インバータ FREQROL-F800

通常単価(税別)
48,4258,633,800
税込単価
53,2689,497,180
通常出荷日:1日目~5日目

更なる省エネ化、低速・高トルクでの運転など駆動性能の向上はもちろん、DC24V制御電源への標準対応など...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が82型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

定格(標準構造品) 200Vクラス

形名 FR-F820-[](-E)0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K15K18.5K22K30K37K45K55K75K90K110K
0004600077001050016700250003400049000630007700093001250015400187002330031600380004750
適用モータ容量
(kW) ∗1
SLD0.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590/110132
LD0.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590110
出力定格容量
(kVA) ∗2
SLD1.82.946.410131924293548597189120145181
LD1.62.73.75.88.8121722273243536581110132165
定格電流
(A)
SLD4.67.710.516.7253449637793125154187233316380475
LD4.279.615.22331455870.585114140170212288346432
過負荷電
流定格 ∗3
SLD110% 60s、 120% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 40 ℃
LD120% 60s、 150% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
定格電圧 ∗43 相 200 ~ 240V
電源定格入力
交流電圧・周波数
3 相 200 ~ 240V 50Hz/60Hz
交流電圧許容変動170 ~ 264V 50Hz/60Hz
周波数許容変動±5%
定格入力
電流(A)
∗5
DC リアクトル
SLD5.38.913.219.731.345.162.880.696.7115151185221269---
LD58.312.218.328.541.658.274.890.9106139178207255---
DC リアクトル
SLD4.67.710.516.7253449637793125154187233316380475
LD4.279.615.2233145587185114140170212288346432
電源設備
容量
(kVA) ∗6
DC リアクトル
SLD23.457.5121724313744587084103---
LD1.93.24.7711162229354153687997---
DC リアクトル
SLD1.82.946.410131924293548597189120145181
LD1.62.73.75.88.8121722273243536581110132165
保護構造(IEC 60529) ∗7閉鎖型(IP20)開放型(IP00)
冷却方式自冷強制風冷
概略質量(kg)1.92.13.03.03.06.36.38.3151515224242547474

∗1 適用モータは、4 極の三菱電機標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。
∗2 定格出力容量は、出力電圧が220V の場合を示します。
∗3 過負荷電流定格の%値はインバータの定格出力電流に対する比率を示します。
繰り返し使用する場合は、インバータおよびモータが100%負荷時の温度以下に復帰するまで待つ必要があります。
∗4 最大出力電圧は、電源電圧以上になりません。最大出力電圧を設定範囲内で変更可能です。
ただし、インバータ出力側電圧波形の波高値は電源電圧の√2倍程度になります。
∗5 定格入力電流は定格出力電流時の値を示します。定格入力電流は電源インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗6 電源容量は、定格出力電流時の値です。電源側インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗7 FR-DU08: IP40(PU コネクタ部は除く)
 

定格(標準構造品) 400Vクラス

形名 FR-F840-[](-E)0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K15K18.5K22K30K37K45K55K75K90K110K132K160K185K220K250K280K315K
000230003800052000830012600170002500031000380004700062000770009300116001800021600260003250036100432004810054700610006830
適用モータ
容量(kW) ∗1
SLD0.751.52.23.75.57.5111518.5223037455575/90110132160185220250280315355
LD0.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590110132160185220250280315
出力定格容量
(kVA) ∗2
SLD1.82.946.310131924293647597188137165198248275329367417465521
LD1.62.73.75.88.8121822273343536581110137165198248275329367417465
定格電流
(A)
SLD2.33.85.28.312.61725313847627793116180216260325361432481547610683
LD2.13.54.87.611.51623293543577085106144180216260325361432481547610
過負荷電
流定格 ∗3
SLD110% 60s、 120% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 40 ℃
LD120% 60s、 150% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
定格電圧 ∗43 相 380 ~ 500V
電源定格入力
交流電圧・周波数
3 相 380 ~ 500V 50Hz/60Hz ∗8
交流電圧許容変動323 ~ 550V 50Hz/60Hz
周波数許容変動±5%
定格入力
電流(A)
∗5
DC リアクトル
SLD3.25.47.810.916.422.531.740.348.258.476.897.6115141----------
LD34.97.310.115.122.33138.244.953.975.189.7106130----------
DC リアクトル
SLD2.33.85.28.312.61725313847627793116180216260325361432481547610683
LD2.13.54.87.611.51623293543577085106144180216260325361432481547610
電源設備
容量
(kVA) ∗6
DC リアクトル
SLD2.54.15.98.3121724313744597488107----------
LD2.33.75.57.712172429344157688199----------
DC リアクトル
SLD1.82.946.310131924293647597188137165198248275329367417465521
LD1.62.73.75.88.8121822273343536581110137165198248275329367417465
保護構造(IEC 60529) ∗7閉鎖型(IP20)開放型(IP00)
冷却方式自冷強制風冷
概略質量(kg)2.52.52.53.03.06.36.38.38.315152341414352557178117117166166166

∗1 適用モータは、4 極の三菱電機標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。
∗2 定格出力容量は、出力電圧が440Vの場合を示します。
∗3 過負荷電流定格の%値はインバータの定格出力電流に対する比率を示します。
繰り返し使用する場合は、インバータおよびモータが100%負荷時の温度以下に復帰するまで待つ必要があります。
∗4 最大出力電圧は、電源電圧以上になりません。最大出力電圧を設定範囲内で変更可能です。
ただし、インバータ出力側電圧波形の波高値は電源電圧の√2倍程度になります。
∗5 定格入力電流は定格出力電流時の値を示します。定格入力電流は電源インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗6 電源容量は、定格出力電流時の値です。電源側インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗7 FR-DU08: IP40(PU コネクタ部は除く)
∗8 480Vを超える場合は、Pr.977 入力電圧モード選択の設定が必要です。
 

定格(コンバータ分離タイプ) 400Vクラス

形名 FR-F842-[](-E)400K450K500K560K
08660096201094012120
適用モータ容量
(kW) ∗1
SLD450500560630
LD400450500560
出力定格容量
(kVA) ∗2
SLD660733834924
LD587660733834
定格電流
(A)
SLD86696210941212
LD7708669621094
過負荷電
流定格 ∗3
SLD110% 60s、 120% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 40 ℃
LD120% 60s、 150% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
定格電圧 ∗43 相 380 ~ 500V
回生制動トルク∗5
コンバータユニット
(FR-CC2)使用時
最大ブレーキトルク10% トルク・連続
入力電源直流電源電圧DC430~780V
制御電源補助入力単相380~500V 50Hz/60Hz∗7
制御電源補助入力許容変動周波数 ±5% 電圧 ±10%
保護構造(IEC 60529) ∗6開放型(IP00)
冷却方式強制風冷
概略質量(kg)163243243243

∗1 適用モータは、4 極の三菱電機標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。
∗2 定格出力容量は、出力電圧が440Vの場合を示します。
∗3 過負荷電流定格の%値はインバータの定格出力電流に対する比率を示します。
繰り返し使用する場合は、インバータおよびモータが100%負荷時の温度以下に復帰するまで待つ必要があります。
∗4 最大出力電圧は、電源電圧以上になりません。最大出力電圧を設定範囲内で変更可能です。
ただし、インバータ出力側電圧波形の波高値は電源電圧の√2倍程度になります。
∗5 LD 定格基準の値です。
∗6 FR-DU08: IP40(PU コネクタ部は除く)
∗7 480Vを超える場合は、Pr.977 入力電圧モード選択の設定が必要です。
 

製品仕様

制御仕様制御方式Soft-PWM 制御/高キャリア周波数PWM 制御(V/F 制御(最適励磁制御など)、
アドバンスト磁束ベクトル制御(アドバンスト最適励磁制御など)、PM モータ制御を選択可能)
出力周波数範囲0.2 ~ 590Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御、PM モータ制御時の上限周波数は400Hz です。)
周波数設定
分解能
アナログ入力0.015Hz / 60Hz(端子2、4:0 ~ 10V / 12bit)
0.03Hz / 60Hz(端子2、4:0 ~ 5V / 11bit、0 ~ 20mA /約11bit、端子1:0 ~ ±10V / 12bit)
0.06Hz / 60Hz(端子1:0 ~ ±5V / 11bit)
デジタル入力0.01Hz
周波数精度アナログ入力最大出力周波数の±0.2%以内(25 ℃ ±10 ℃)
デジタル入力設定出力周波数の0.01%以内
電圧/周波数特性基底周波数0 ~ 590Hz 任意設定可能 定トルク・低減トルクパターン、V/F 5 点アジャスタブル選択可能
始動トルク誘導モータ120% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)
IPM モータ50%
トルクブースト手動トルクブースト
加速・減速時間設定0 ~ 3600s( 加速・減速個別設定可能) 直線、S 字加減速モード、バックラッシュ対策加減速選択可能
直流制動(誘導モータ)動作周波数(0 ~ 120Hz)、動作時間(0 ~ 10s)、動作電圧(0 ~ 30%)可変
ストール防止動作レベルストール防止動作レベル動作範囲(SLD 定格:0 ~ 120%、LD 定格:0 ~ 150%)、
有無の選択可能(V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御)
運転仕様周波数設定
信号
アナログ入力端子2、4:0 ~ 10V、0 ~ 5V、4 ~ 20mA(0 ~ 20mA)選択可能
端子1:- 10 ~+ 10V、- 5 ~+ 5V 選択可能
デジタル入力操作パネルのM ダイヤル、パラメータユニットにより入力
BCD4 桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX 使用時)
始動信号正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力)選択可能
入力信号(12 点)低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、第2 機能選択、端子4 入力選択、JOG 運転選択、
出力停止、始動自己保持選択、正転指令、逆転指令、インバータリセット
Pr.178 ~ Pr.189(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能。
 パルス列入力100kpps
運転機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、
出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、強め励磁減速、直流給電∗1、周波数ジャンプ、回転数表示、
瞬停再始動、商用切換シーケンス、遠隔設定、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、
運転モード選択、すべり補正、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、
RS-485 通信、Ethernet 通信∗5、PID 制御、PIDプリチャージ機能、冷却ファン動作選択、
停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、
電流平均値モニタ、多重定格、テスト運転、制御回路用24V 電源入力、セーフティストップ機能、
セルフパワーマネジメント、BACnet 通信、PID ゲインチューニング、クリーニング、負荷特性記憶、
エマージェンシードライブ∗1
出力信号オープンコレクタ出力
(5 点)
リレー出力(2 点)
インバータ運転中、周波数到達、瞬時停電/ 不足電圧∗1、過負荷警報、出力周波数検出 、異常
Pr.190 ~ Pr.196(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。
インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。
パルス列出力
(FM タイプ)
50kpps
表示表示計用パルス列出力(FM タイプ)最大2.4kHz:1 点(出力周波数)
Pr.54 FM/CA 端子機能選択によりモニタの変更が可能。
電流出力(CA タイプ)最大DC20mA:1 点(出力周波数)
Pr.54 FM/CA 端子機能選択によりモニタの変更が可能。
電圧出力最大DC10V:1 点(出力周波数)
Pr.158 AM 端子機能選択によりモニタの変更が可能。
操作パネル
(FR-DU08)
運転状態出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値
Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。
異常内容保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容8 回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、
積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶
保護・警報機能保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、
減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、
フィン過熱、瞬時停電∗1、不足電圧∗1、入力欠相∗1∗2、ストール防止による停止、脱調検出∗2、上限故障検出、
下限故障検出、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作∗2、PTC サーミスタ動作∗2、
オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け、リトライ回数オーバー∗2、
CPU 異常、操作パネル用電源短絡/RS-485 端子用電源短絡、DC24V 電源異常、出力電流検出値異常∗2、
突入電流抑制回路異常∗1、通信異常、アナログ入力異常、USB 通信異常、セーフティ回路異常、過速度発生∗2、
4mA 入力喪失異常∗2、PID プリチャージ異常∗2、PID 信号異常∗2、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常
警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、
パラメータコピー、セーフティ停止中、メンテナンスタイマ1 ~ 3∗2、USB ホスト異常、操作パネルロック∗2、
パスワード設定中∗2、パラメータ書込みエラー、コピー操作エラー、24V 外部電源動作中、負荷異常警報、
エマージェンシードライブ実行中∗1、通信異常発生時運転継続中∗2、Ethernet 通信異常∗5
環境周囲温度- 10 ℃~+ 50 ℃(凍結のないこと)(LD 定格時)
- 10 ℃~+ 40 ℃(凍結のないこと)(SLD 定格時)
周囲湿度95%RH 以下(結露のないこと)(基板コーティング(IEC60721-3-3 3C2/3S2 適合) あり)
90%RH 以下(結露のないこと)(基板コーティングなし)
保存温度∗3- 20 ℃~+ 65 ℃
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
標高・振動2500m 以下(1000m を超える標高に設置する場合、500m ごとに3% の定格電流低減が必要です。)
・5.9m/s2 以下∗4、10~ 55Hz(X、Y、Z 各方向)

∗1 標準構造品のみ有効です。
∗2 初期状態の場合、この保護機能は機能しません。
∗3 輸送時などの短期間に適用できる温度です。
∗4 FR-F840-185K(04320) 以上は、2.9m/s2 以下です。
∗5 FR-F800-E のみ機能します。
 

型番リスト

表示件数

適用モータ容量

(kW)

入力電圧 クラス

出力容量

(kVA)

定格出力電圧

(V)

外部通信

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

保護構造

出力定格電流

(A)

構造・機能

RoHS?最小発注数量
0.75
三相200V
1.6
AC200~240
RS-232/422/485
260
110
110
閉鎖型(IP20)
4.2
標準構造品
6
1個
0.75
三相200V
1.6
AC200~240
イーサネット
260
110
110
閉鎖型(IP20)
4.2
標準構造品
-
1個
1.5
三相200V
2.7
AC200~240
RS-232/422/485
260
110
125
閉鎖型(IP20)
7
標準構造品
6
1個
1.5
三相200V
2.7
AC200~240
イーサネット
260
110
125
閉鎖型(IP20)
7
標準構造品
-
1個
2.2
三相200V
3.7
AC200~240
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
9.6
標準構造品
6
1個
2.2
三相200V
3.7
AC200~240
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
9.6
標準構造品
-
1個
3.7
三相200V
5.8
AC200~240
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
15.2
標準構造品
6
1個
3.7
三相200V
5.8
AC200~240
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
15.2
標準構造品
-
1個
5.5
三相200V
8.8
AC200~240
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
23
標準構造品
10
1個
5.5
三相200V
8.8
AC200~240
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
23
標準構造品
-
1個
7.5
三相200V
12
AC200~240
RS-232/422/485
260
220
170
閉鎖型(IP20)
31
標準構造品
10
1個
7.5
三相200V
12
AC200~240
イーサネット
260
220
170
閉鎖型(IP20)
31
標準構造品
-
1個
11
三相200V
17
AC200~240
RS-232/422/485
260
220
170
閉鎖型(IP20)
45
標準構造品
10
1個
11
三相200V
17
AC200~240
イーサネット
260
220
170
閉鎖型(IP20)
45
標準構造品
-
1個
15
三相200V
22
AC200~240
RS-232/422/485
300
220
190
閉鎖型(IP20)
58
標準構造品
10
1個
15
三相200V
22
AC200~240
イーサネット
300
220
190
閉鎖型(IP20)
58
標準構造品
-
1個
18.5
三相200V
27
AC200~240
RS-232/422/485
400
250
190
閉鎖型(IP20)
70.5
標準構造品
6
1個
18.5
三相200V
27
AC200~240
イーサネット
400
250
190
閉鎖型(IP20)
70.5
標準構造品
-
1個
22
三相200V
32
AC200~240
RS-232/422/485
400
250
190
閉鎖型(IP20)
85
標準構造品
6
1個
22
三相200V
32
AC200~240
イーサネット
400
250
190
閉鎖型(IP20)
85
標準構造品
-
1個
30
三相200V
43
AC200~240
RS-232/422/485
400
250
190
開放型(IP00)
114
標準構造品
6
1個
30
三相200V
43
AC200~240
イーサネット
400
250
190
閉鎖型(IP20)
114
標準構造品
-
1個
37
三相200V
53
AC200~240
RS-232/422/485
550
325
195
開放型(IP00)
140
標準構造品
6
1個
37
三相200V
53
AC200~240
イーサネット
550
325
195
開放型(IP00)
140
標準構造品
-
1個
45
三相200V
65
AC200~240
RS-232/422/485
550
435
250
開放型(IP00)
170
標準構造品
6
1個
45
三相200V
65
AC200~240
イーサネット
550
435
250
開放型(IP00)
170
標準構造品
-
1個
55
三相200V
81
AC200~240
RS-232/422/485
550
435
250
開放型(IP00)
212
標準構造品
6
1個
55
三相200V
81
AC200~240
イーサネット
550
435
250
開放型(IP00)
212
標準構造品
-
1個
75
三相200V
110
AC200~240
RS-232/422/485
700
465
250
開放型(IP00)
288
標準構造品
6
1個
75
三相200V
110
AC200~240
イーサネット
700
465
250
開放型(IP00)
288
標準構造品
-
1個
90
三相200V
132
AC200~240
RS-232/422/485
740
465
360
開放型(IP00)
346
標準構造品
6
1個
110
三相200V
165
AC200~240
RS-232/422/485
740
465
360
開放型(IP00)
432
標準構造品
6
1個
0.75
三相400V
1.6
AC380~500
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
2.1
標準構造品
6
1個
0.75
三相400V
1.6
AC380~500
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
2.1
標準構造品
-
1個
1.5
三相400V
2.7
AC380~500
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
3.5
標準構造品
6
1個
1.5
三相400V
2.7
AC380~500
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
3.5
標準構造品
-
1個
2.2
三相400V
3.7
AC380~500
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
4.8
標準構造品
6
1個
2.2
三相400V
3.7
AC380~500
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
4.8
標準構造品
-
1個
3.7
三相400V
5.8
AC380~500
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
7.6
標準構造品
6
1個
3.7
三相400V
5.8
AC380~500
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
7.6
標準構造品
-
1個
5.5
三相400V
8.8
AC380~500
RS-232/422/485
260
150
140
閉鎖型(IP20)
11.5
標準構造品
6
1個
5.5
三相400V
8.8
AC380~500
イーサネット
260
150
140
閉鎖型(IP20)
11.5
標準構造品
-
1個
7.5
三相400V
12
AC380~500
RS-232/422/485
260
220
170
閉鎖型(IP20)
16
標準構造品
6
1個
7.5
三相400V
12
AC380~500
イーサネット
260
220
170
閉鎖型(IP20)
16
標準構造品
-
1個
11
三相400V
18
AC380~500
RS-232/422/485
260
220
170
閉鎖型(IP20)
23
標準構造品
6
1個
11
三相400V
18
AC380~500
イーサネット
260
220
170
閉鎖型(IP20)
23
標準構造品
-
1個
15
三相400V
22
AC380~500
RS-232/422/485
300
220
190
閉鎖型(IP20)
29
標準構造品
6
1個
15
三相400V
22
AC380~500
イーサネット
300
220
190
閉鎖型(IP20)
29
標準構造品
-
1個
18.5
三相400V
27
AC380~500
RS-232/422/485
300
220
190
閉鎖型(IP20)
35
標準構造品
6
1個
18.5
三相400V
27
AC380~500
イーサネット
300
220
190
閉鎖型(IP20)
35
標準構造品
-
1個
22
三相400V
33
AC380~500
RS-232/422/485
400
250
190
閉鎖型(IP20)
43
標準構造品
6
1個
22
三相400V
33
AC380~500
イーサネット
400
250
190
閉鎖型(IP20)
43
標準構造品
-
1個
30
三相400V
43
AC380~500
RS-232/422/485
400
250
190
閉鎖型(IP20)
57
標準構造品
6
1個
30
三相400V
43
AC380~500
イーサネット
400
250
190
閉鎖型(IP20)
57
標準構造品
-
1個
37
三相400V
53
AC380~500
RS-232/422/485
550
325
195
開放型(IP00)
70
標準構造品
6
1個
37
三相400V
53
AC380~500
イーサネット
550
325
195
開放型(IP00)
70
標準構造品
-
1個
45
三相400V
65
AC380~500
RS-232/422/485
550
435
250
開放型(IP00)
85
標準構造品
6
1個
55
三相400V
81
AC380~500
RS-232/422/485
550
435
250
開放型(IP00)
106
標準構造品
6
1個
55
三相400V
81
AC380~500
イーサネット
550
435
250
開放型(IP00)
106
標準構造品
-
1個
75
三相400V
110
AC380~500
RS-232/422/485
550
435
250
開放型(IP00)
144
標準構造品
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,425
( 53,268 )
5日目
48,425
( 53,268 )
5日目
57,000
( 62,700 )
2日目
65,170
( 71,687 )
5日目
66,000
( 72,600 )
2日目
77,910
( 85,701 )
5日目
78,000
( 85,800 )
2日目
91,280
( 100,408 )
5日目
108,000
( 118,800 )
2日目
111,613
( 122,774 )
5日目
128,000
( 140,800 )
2日目
144,200
( 158,620 )
5日目
148,000
( 162,800 )
2日目
149,919
( 164,911 )
5日目
168,000
( 184,800 )
1日目
182,580
( 200,838 )
5日目
211,698
( 232,868 )
5日目
228,200
( 251,020 )
5日目
307,361
( 338,097 )
5日目
327,600
( 360,360 )
5日目
350,781
( 385,859 )
5日目
385,700
( 424,270 )
5日目
515,463
( 567,009 )
5日目
567,000
( 623,700 )
5日目
659,044
( 724,948 )
4日目
737,800
( 811,580 )
5日目
778,277
( 856,105 )
4日目
871,500
( 958,650 )
5日目
1,018,177
( 1,119,995 )
4日目
1,160,600
( 1,276,660 )
5日目
1,165,568
( 1,282,125 )
4日目
1,400,241
( 1,540,265 )
5日目
60,781
( 66,859 )
5日目
65,520
( 72,072 )
5日目
81,340
( 89,474 )
5日目
81,340
( 89,474 )
5日目
95,687
( 105,256 )
5日目
95,687
( 105,256 )
5日目
124,025
( 136,428 )
5日目
124,025
( 136,428 )
5日目
139,896
( 153,886 )
5日目
149,100
( 164,010 )
5日目
164,388
( 180,827 )
5日目
177,800
( 195,580 )
5日目
206,504
( 227,154 )
5日目
214,113
( 235,524 )
5日目
239,686
( 263,655 )
5日目
278,366
( 306,203 )
5日目
305,545
( 336,100 )
5日目
362,105
( 398,316 )
5日目
417,054
( 458,759 )
5日目
479,050
( 526,955 )
5日目
463,008
( 509,309 )
5日目
531,833
( 585,016 )
5日目
593,726
( 653,099 )
4日目
703,837
( 774,221 )
4日目
721,577
( 793,735 )
5日目
855,441
( 940,985 )
5日目
957,600
( 1,053,360 )
5日目
1,018,546
( 1,120,401 )
5日目

詳細情報

基本情報

更なる省エネ化、低速・高トルクでの運転など駆動性能の向上はもちろん、DC24V制御電源への標準対応など、省エネを検討している全てのお客様のニーズにお応えします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用インバータ FREQROL-F800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用インバータ FREQROL-F800
汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
汎用インバータ FREQROL-E700
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
汎用ドライブ G100/G100Cシリーズ
アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機LS ELECTRIC (旧LS産電)住友重機械
通常価格48,425-18,900 -17,50013,700 -15,786 -23,600
通常出荷日1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
出力仕様三相三相三相三相三相三相
代表規格CE / UL / CULCE / UL / TUV / CSA--CE / UL / CULCE / UL
基板コーティングなし-----
端子タイプFM-----
導体メッキなし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト