17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノートパソコン用ACアダプタ(回転スイングプラグ) ACDC-1965FUBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートパソコン用ACアダプタ(回転スイングプラグ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACDC-1965FUBK

2022年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・出張に最適!持運びに便利な回転スイングプラグを採用したノートパソコン用ACアダプタ。

【商品仕様】
・持運びに便利な回転スイングプラグを採用したノートパソコン用ACアダプタです。
・コンセントプラグが180°回転する、180°回転プラグ機構を採用しています。
・プラグを回転させることで、どんな向きのコンセント挿し込み口でも挿すことができます。
・タテ・ヨコどちら向きの電源タップに挿しても、隣のコンセント口と干渉することなく使用できます。
・コンセントプラグには本体に収納できるスイングプラグ機構を採用しています。
・コンパクトに持ち運びでき、ケーブルの途中に重たいアダプタがないコンセント直挿し形状タイプです。
・アダプタの重さによってパソコン本体が引っ張られることがありません。
・パソコン接続時に、横に飛び出さないL字コネクタを採用しています。
・コンパクトに持ち運びできるL字ブッシュ形状を採用しています。
・デスクでもゆったり使えるケーブル長約2mです。
・ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。
・対応機種:富士通65W/19V丸コネクタタイプのパソコン※一部非対応機種があります。弊社ホームページでご確認ください。
・入力:AC100-240V~1.5A、 50-60Hz
・出力:19V、3.42A
・容量:最大65W
・待機電力:0.21W以下
・DCケーブル長:約2.0m
・外形寸法:約横幅31mm×奥行66mm×高さ81mm(ケーブルを除く)
・質量:約250g
・温度条件:使用時:-10℃~40℃、保管時:-20℃~70℃
・湿度条件:使用時:10%~90%、保管時:5%~95%
・保証期間:1年
・電気用品安全法:PSE適合
・JANコード:4953103353404

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト