17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC充電器(microBケーブル+USBポート/2.4A) MPA-ACM01WF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC充電器(microBケーブル+USBポート/2.4A)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-ACM01WF

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・USB microBコネクタ搭載端末の充電に便利。 一体型のUSB microBケーブルに加え、USBポートを1つ搭載し、家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。

【商品仕様】
・家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
・USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
・壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
・巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
・USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマートフォンを同時に充電できます。
・USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
・合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレット急速充電が可能です。
・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
・USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
・対応機種:USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
・コネクタ形状:USB micro-B(オス)USB Type-A(メス)
・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
・定格出力電圧:5V
・定格出力電流:2.4A
・カラー:ホワイトフェイス
・外形寸法:幅24×奥行52×高さ52(mm)
・ケーブル長:1.5m
・質量:約80g
・使用可能地域:日本
・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
・保証期間:1年
・その他:回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
・JANコード:4953103352292

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト