エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LGB-2BDPU3ES
2024年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
【商品仕様】
・パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。
・エラースキップ機能を搭載しているので、不良セクタのあるHDDもコピー可能で、最大10TBHDDに対応しているので、大容量HDDのデュプリケートが可能です。
・ハードディスクをBAYに挿入して、トップの「CLONE」ボタンを押すだけで簡単にデュプリケートが可能です。また、SATA3対応で最速440MB/sの高速コピーが可能です。
・2.5インチ差し込み口にもHDDカバーが付いているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
・フロントには、デュプリケート中の進み度合いを示す視認性に優れたLEDも装備していますので、常時進捗状態を確認することが可能です。
・3.5インチSATA HDDのみならず、2.5インチSATA HDD及びSSDにも対応していますので、幅広くデバイスを選択することができます。
・USB3.0ポートを保有していますので、最大2台の10TBHDDを装着することで、大容量の2BAY外付型ハードディスクとして環境に合わせて使用することが可能です。
・USB録画対応テレビなどにUSB接続することにより録画再生が可能です。
・対応パソコン:USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
・対応OS(USB3.0接続時):Windows 10, 8.1, 7macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・対応OS(USB 2.0接続時):Windows 10, 8.1, 7macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・インターフェース:USB3.0
・コネクタ形状:USB3.0 TypeB x1
・設置方向:水平
・冷却ファン:無し
・筐体材質(カラー):ブラック
・盗難防止:無し
・入力電圧:DC+12V 3A
・消費電力:36W
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):146x114x60mm
・質量:243g
・保証期間:1年間
・付属ソフト:ロジテックHDDツール
・付属品:USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)
・JANコード:4580333580111