17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

カテゴリー6対応LANケーブル(フラット) LD-GF2/BU1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カテゴリー6対応LANケーブル(フラット)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-GF2/BU1

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。

【商品仕様】
・光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。
・エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。
・カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。
・柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。
・隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
・カラー:ブルー
・伝送速度:1Gbps
・インターフェイス:RJ-45コネクター
・規格:Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)
・伝送帯域:250MHz
・ケーブル長:1.0m
・結線方式:ストレート結線
・ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○
・外部シース(被膜)材質:PVC
・導体構成:ヨリ線
・コネクタ有無:両端コネクター付
・スリムコネクタ:○
・爪折れ防止カバー付コネクタ:○
・パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー
・ケーブル太さ:1.38mm
・芯数:8芯
・モールド加工コネクタ:○
・JANコード:4953103354968

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト