17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P

通常単価(税別)
64872
税込単価
70959
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。制御盤の小型化、省工数を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

関連画像

関連画像:標準端子台

標準端子台

関連画像:多線式端子台 1段 1:2

多線式端子台 1段 1:2

関連画像:多線式端子台 1段 2:2

多線式端子台 1段 2:2

 
関連画像:多段端子台 2段 1:1

多段端子台 2段 1:1

関連画像:終端版

終端版

関連画像:ストッパ

ストッパ

 
関連画像:ラベル

ラベル

関連画像:短絡バー

短絡バー

関連画像:セパレートプレート

セパレートプレート

型番リスト

表示件数

極数

(極)

入出力数

定格電流(IEC)

(A)

定格電流(UL)

(A)

種類

製品タイプ

公称断面積

(mm2)

適合電線断面積-単線

(mm2)

適合電線断面積-より線

(mm2)

適合電線断面積-端子付きより線

(mm2)

RoHS?最小発注数量
1
1対1
17.5
5(600V)/15(sol)(300V)/10(300V)/10(str)(150V)/15(sol)(150V)
アース用
標準端子台
1
緑/黄
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
2
1対1
17.5
5(600V)/15(sol)(300V)/10(300V)/10(str)(150V)/15(sol)(150V)
アース用
多段端子台
1
緑/黄
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
1
1対2
17.5
5(600V)/15(sol)(300V)/10(300V)/10(str)(150V)/15(sol)(150V)
アース用
多線式端子台
1
緑/黄
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
1
2対2
17.5
5(600V)/15(sol)(300V)/10(300V)/10(str)(150V)/15(sol)(150V)
アース用
多線式端子台
1
緑/黄
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
1
1対1
24
20
アース用
標準端子台
2.5
緑/黄
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
1個
2
1対1
24
20
アース用
多段端子台
2.5
緑/黄
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
1個
1
1対2
24
20
アース用
多線式端子台
2.5
緑/黄
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
2個
1
2対2
24
20
アース用
多線式端子台
2.5
緑/黄
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
2個
1
1対1
32
30
アース用
標準端子台
4
緑/黄
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
1個
2
1対1
32
30
アース用
多段端子台
4
緑/黄
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
1個
1
1対2
32
30
アース用
多線式端子台
4
緑/黄
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
1個
1
2対2
32
30
アース用
多線式端子台
4
緑/黄
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
1個
1
1対1
17.5
15
中継用
標準端子台
1
ダークグレー
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
5個
1
1対1
17.5
15
中継用
標準端子台
1
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
5個
2
1対1
17.5
15
中継用
多段端子台
1
ダークグレー
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
2
1対1
17.5
15
中継用
多段端子台
1
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
1
1対2
17.5
15
中継用
多線式端子台
1
ダークグレー
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
-
5個
1
1対2
17.5
15
中継用
多線式端子台
1
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
-
5個
1
2対2
17.5
15
中継用
多線式端子台
1
ダークグレー
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
1
2対2
17.5
15
中継用
多線式端子台
1
0.14~1.5
0.08~1.5
0.14~1
10
1個
1
1対1
24
20
中継用
標準端子台
2.5
ダークグレー
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
-
5個
1
1対1
24
20
中継用
標準端子台
2.5
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
5個
2
1対1
22
20
中継用
多段端子台
2.5
ダークグレー
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
1個
2
1対1
22
20
中継用
多段端子台
2.5
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
3個
1
1対2
24
20
中継用
多線式端子台
2.5
ダークグレー
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
5個
1
1対2
24
20
中継用
多線式端子台
2.5
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
5個
1
2対2
24
20
中継用
多線式端子台
2.5
ダークグレー
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
-
4個
1
2対2
24
20
中継用
多線式端子台
2.5
0.14~4
0.14~2.5
0.14~2.5
10
4個
1
1対1
32
30
中継用
標準端子台
4
ダークグレー
0.2~6
0.2~4
0.25~4
-
5個
1
1対1
32
30
中継用
標準端子台
4
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
5個
2
1対1
28
30
中継用
多段端子台
4
ダークグレー
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
1個
1
1対2
32
30
中継用
多線式端子台
4
ダークグレー
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
1個
1
1対2
32
30
中継用
多線式端子台
4
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
4個
1
2対2
32
30
中継用
多線式端子台
4
ダークグレー
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
4個
1
2対2
32
30
中継用
多線式端子台
4
0.2~6
0.2~4
0.25~4
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
1日目
305
( 336 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
872
( 959 )
1日目
452
( 497 )
1日目
547
( 602 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
1日目
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
149
( 164 )
在庫品1日目当日出荷可能
149
( 164 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
1日目
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
制御盤の小型化、省工数を実現するプッシュインPlus端子台。
【特長】
・プッシュインPlus端子台の採用で、従来のねじ式よりも小型化。緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現
・最小3.5mm幅のスリムタイプを品揃えし、制御盤の小型化に貢献
・軽い挿入力かつ強固な引張強度を備え、配線工数削減と高い信頼性を両立
・ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、圧着端子を付けない、より線配線時の高い作業性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-Pのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
制御盤の端子台に使用
5
満足度:5.0
差し込み式で配線作業が楽。他メーカーも多々あるが社内ではオムロン製を在庫している。
0人が参考にしています。
制御盤内に使用
4
満足度:4.0
メーカー欠品のため、急遽エンドプレートを購入しました。 もう少し少量から購入できると過剰在庫にならず助かります。 品質は...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の端子台
4
満足度:4.0
薄型ですが品質が素晴らしいです。 ドライバを使用する場合でも入れたまま固定できるので作業がし易い。 ラベルの価格が高いの...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に使用しています
4
満足度:4.0
お客様からご指定がありましたので購入しました。いつもは春日電機の端子台TXを使っていますので、設計を変えないと既存のもの...もっと読む
0人が参考にしています。
自社の製品に使用
5
満足度:5.0
薄くてセル端子、棒状の圧着端子が使用できるのが決め手となり選定しました。コンパクトになったのでさらに便利になりました。ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
DINレール用中継端子台 max2.5mm2 280シリーズ
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
中継ボックス用コーナー端子台 KT8-6P
DINレール用中継端子台 2010シリーズ
DINレール用中継端子台 2016シリーズ
メーカーオムロンワゴKASUGA東洋技研ワゴワゴ
通常価格64-298 -297 -23,056492 -516 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレススクリューレスネジネジスクリューレススクリューレス
取付方式DINレール取付DINレール取付直付けその他DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品組上完成品組上完成品バラ部品バラ部品
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング