17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

取付けブラケット

通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】RFT型、RFV型用取付けブラケットです。【用途】壁面取付け・天井取付け用があります。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質対応機種
RF-002ABS樹脂RFV,RFT

※水がかかる場所では、ご使用になれません。

外形図

単位:mm
取付けブラケット 外形図01

壁面取付けブラケット(RF-001型)

 
単位:mm
取付けブラケット 外形図02

天井取付けブラケット(RF-002型)

使用例

取付けブラケット 使用例

型番リスト

表示件数

用途

JANコード

RoHS?最小発注数量
壁面取付け
4938766009943
10
1個
天井取付け
4938766017429
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,400
( 10,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
RFT型、RFV型用取付けブラケットです。
【用途】
壁面取付け・天井取付け用があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付けブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付けブラケット
表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)
KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡
KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー
SKP型シリーズ用フランジ
SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格9,4001,990 -6822,3353,0431,197
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ブラケットブラケット反射鏡ヘッドカバー組立フランジローターゴム
材質ABS樹脂-----
対応機種・対応形状RFV/RFTNE-AシリーズRWM・RT 他KJS・KESSKP型シリーズSKH・RHほか

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転灯・表示灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング