17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

通常単価(税別)
6,635
税込単価
7,299
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・インバータの力率を改善し、電源協調用リアクトル(インバータに接続)として、高調波を抑制します

詳細を確認

型番:

TP-E1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-E1の仕様・寸法情報

種類
遠隔タッチパネル
適用インバータシリーズ
Mini
寸法W(mm)
80
寸法H(mm)
65
寸法D(mm)
18.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TP-E1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,635
( 7,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータの力率を改善し、電源協調用リアクトル(インバータに接続)として、高調波を抑制します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRENICシリーズ 遠隔タッチパネルの型番TP-E1のページです。 型番TP-E1に関する仕様情報を記載しております。
FRENICシリーズ 遠隔タッチパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル
富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル
FREQROL-D700シリーズ取付互換アタッチメント
簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品
多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット
多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 オプション品
メーカー富士電機富士電機三菱電機オムロンオムロンオムロン
通常価格6,6352,800 -4,1605,525 -23,979 -6,544
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類遠隔タッチパネル遠隔操作用延長ケーブル----
適用インバータシリーズMiniEco,Mini, Multi, MEGA----
寸法W(mm)80-----
寸法H(mm)65-----
寸法D(mm)18.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト