17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ケーブル長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

通常単価(税別)
2,8004,908
税込単価
3,0805,399
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・RS-485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用ケーブルです・ストレート1m・3m・5mの3...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
1
1個
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,908
( 5,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,894
( 5,383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用ケーブルです
・ストレート1m・3m・5mの3種類があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル
FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル
パラメータユニット 接続ケーブル
三菱汎用インバータ用周波数計用オプション
インバータFREQROL用 制動ユニット
インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ
メーカー富士電機富士電機三菱電機三菱電機システムサービス三菱電機三菱電機
通常価格2,800-6,6352,348 -360 -1,982 -7,110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類遠隔操作用延長ケーブル遠隔タッチパネル----
適用インバータシリーズEco,Mini, Multi, MEGAMini----

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト