17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FRENICシリーズ インバータ ラジオノイズ低減用零相リアクトル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FRENICシリーズ インバータ ラジオノイズ低減用零相リアクトル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACL-40B

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ノイズを低減するために使用します。
・おおむね1MHz以上の周波数帯の抑制効果が得られます。

ご注意

  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
零相リアクトル
適用インバータシリーズ
Eco, Mini, Multi, MEGA
適用電線サイズ(1個×4貫通)(mm2)
2.0, 3.5, 5.5
適用電線サイズ(2個×2貫通)(mm2)
8, 14

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト