17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高性能・多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高性能・多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FRN0.4G1E-2J

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】富士電機
【入力電源】
・三相200V
・三相400V
「基本性能」「多彩なアプリケーション」「メンテナンス性」「環境性」を向上させることにより「あらゆる設備への対応」を追求したインバータです。
【特長】
・視認性抜群のバックライト付LCD搭載
・大型7セグメントLED5桁表示
・クイックセットアップの項目を追加・削除可能
・タッチパネルによるリモート/ローカル切替
・インバータ3台分までデータのコピーが可能
・対応言語 TP-G1-J1:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語
・TP-G1-C1:日本語、英語、中国語、ハングル
・制御性能の向上

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

適用モータ容量(kW)
0.4
入力電圧 クラス
三相200V
出力仕様
三相
出力容量(kVA)
1.1
定格出力電圧(V)
AC200~240
外部通信
RS-232/422/485 / CC-Link / DeviceNet / Profibus
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 高さ(mm)
260
寸法 幅(mm)
110
寸法 奥行き(mm)
132
出力定格電流(A)
3
構造
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト