17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm

リユースACコードクランプ RACCD【50~100個入り】

通常単価(税別)
9,49411,250特別価格
税込単価
10,44312,375特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コネクターがインレットから抜けるのを防ぎます。・レバー操作にてコネクター保持部は前後に可動し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

長さ

(mm)

最小発注数量
84.5
1パック

100個入り

118.5
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,250
( 12,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,4945,696
( 6,266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクターがインレットから抜けるのを防ぎます。
・レバー操作にてコネクター保持部は前後に可動します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リユースACコードクランプ RACCDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リユースACコードクランプ RACCD
ACコードクランプ ACCD
ACアダプタ用ACケーブル(2P)
ACコード 固定長(PSE)両端付き
ACコード 固定長(PSE) 両端付き
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ
メーカー北川工業北川工業エレコムミスミミスミミスミ
通常価格9,494-5,981 -1,4601,394 -5,009895 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状ハーネス用ハーネス用A-2A-3その他A-2
材質ナイロン66ナイロン66----
取付方法スナップ取付スナップ取付----
取付板厚(mm)0.5~2.0-----

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング