17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法(縦)(mm)

    ~mm
  • 寸法(横)(mm)

    ~mm
  • 寸法(奥行)(mm)

    ~mm
  • 最大束線径(mm)

CKTクランプ CKT【100個入り】

CKTクランプ CKT
通常単価(税別)
4,0004,572特別価格
税込単価
4,4005,029特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取付板裏側への凸が1mmと非常に少なく、省スペース化に対応します。・スナップの取り外しが取付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番寸法(縦)寸法(横)寸法(奥行)
CKT-13 VO13mm30mm12mm
CKT-20 VO20mm36mm14mm

型番リスト

表示件数

寸法(縦)

(mm)

寸法(横)

(mm)

寸法(奥行)

(mm)

最大束線径

(mm)

最小発注数量
13
30
12
φ14.4
1パック

100個入り

20
36
14
φ20.0
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0001,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,5722,514
( 2,765 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付板裏側への凸が1mmと非常に少なく、省スペース化に対応します。
・スナップの取り外しが取付側から工具無しででき、メンテナンス性・リサイクル性に優れます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CKTクランプ CKTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CKTクランプ CKT
NKSクランプ SPタイプ(矢じり・スポンジタイプ)
NKクランプ SPタイプ(粘着テープ・スポンジタイプ)
ケーブルキャッチマグネットC-937
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
ケーブルクリップ ナイロン製(スポンジ付)
メーカー北川工業ニックスニックスタキゲン製造ミスミミスミ
通常価格4,000-2,976 -2,697 -2,870658 -2,697 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
材料ナイロン66-----
色調ナチュラル-----
取付方式ツイストタイプ-----
取付板厚(mm)1-----
備考UL1565取得品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト