17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スピードクランプ NAD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スピードクランプ NAD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NAD-03

2021年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

材料
ナイロン6
色調
ブラック
取付方式
スナップ取付
寸法(縦)(mm)
18.2
寸法(横)(mm)
28
寸法(奥行)(mm)
4
最大束線径(mm)
φ5.5
取付板厚(mm)
0.8~2.3

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト